Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sensori LiDAR 2-D R2000 per la navigazione di veicoli a guida automatica

Migliorare l'efficienza e la praticità nei centri logistici

Sensori LiDAR 2-D R2000 per la navigazione di veicoli a guida automatica

L'applicazione

Ogni giorno, un numero enorme di pacchi viene spedito e ricevuto dai centri logistici, eil numero di pacchi è in aumento. Nei magazzini convenzionali, il personale deve prelevare manualmente ogni articolo dallo scaffale e caricarlo su un carrello di trasporto. Un dipendente spinge o tira il carrello completamente carico fino a una stazione di scarico. Il carrello può essere utilizzato per prelevare l'ordine successivo solo dopo essere stato completamente scaricato. I veicoli a guida automatica ( AGV) alleggeriscono il carico dei dipendenti, accelerando i processi di magazzino e aumentando l'efficienza.

L'obiettivo

Spingere e tirare i carrelli è fisicamente impegnativo per i dipendenti e lo sforzo richiesto varia a seconda delle dimensioni del carico. Ciò limita la quantità che può essere caricata sui carrelli e impedisce di consolidare gli ordini. Quando i dipendenti devono percorrere lunghe distanze nel magazzino, il processo di scarico richiede molto tempo. L'obiettivo è quello di alleggerire il carico fisico dei dipendenti e trovare una soluzione che consenta di consolidare gli ordini. Ottimizzando i percorsi, è possibile aumentare la produttività dei dipendenti e l'efficienza dell'intero processo.

Effidence si affida al nostro sensore LiDAR serie R2000 2-D per la navigazione precisa dei propri AGV.

La soluzione

Per raggiungere questi obiettivi, le aziende di logistica utilizzano sistemi AGV che supportano i dipendenti. L'azienda francese Effidence produce il miglior compagno di lavoro per gli addetti al prelievo, che utilizza il sensore LiDAR della serie R2000 2-D per una navigazione precisa. Il sensore fotocellula monitora l'ambiente circostante dell'AGV con un angolo di 360° e fornisce le misurazioni al controller del veicolo. Le gambe dei dipendenti possono essere filtrate dai dati ad alta risoluzione e utilizzate come punto di riferimento per identificare la loro direzione di movimento e seguirli da vicino. La visibilità a 360° del sensore LiDAR 2-D R2000, il piano di scansione stabile e la portata fino a 30 m consentono una navigazione precisa. Non appena il carrello è completamente carico, si dirige automaticamente alla stazione di scarico. Allo stesso tempo, un secondo carrello parte autonomamente e sostituisce il primo per aiutare a prelevare l'ordine successivo. I dipendenti possono tenere entrambe le mani libere, risparmiando tempo ed energia.

Sensore LiDAR serie R2000 2-D di Pepperl+Fuchs

I vantaggi

Con la sua visibilità a 360° e l'innovativa tecnologia Pulse Ranging per misurazioni affidabili e chiare, il sensore LiDAR R2000 compatto rileva l'ambiente circostante con elevata precisione. Una frequenza di scansione di 50 Hz e una risoluzione angolare leader di mercato di 0,014° consentono una navigazione estremamente precisa. Gli AGV aumentano l'efficienza del processo di prelievo e consentono di consolidare gli ordini.

In sintesi

  • Maggiore efficienza e praticità per il personale di magazzino grazie ai veicoli a guida automatica (AGV)
  • Misurazione a 360° per una visibilità completa
  • Adatto per applicazioni ad alta velocità grazie alla rapida frequenza di scansione di 50 Hz
  • La migliore risoluzione angolare sul mercato, pari a 0,014°, garantisce una navigazione e un posizionamento di alta precisione.
  • La versione con laser a infrarossi offre una portata fino a 30 m.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!