Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Riduzione del consumo d'aria nei sistemi purge e pressurizzazione

Sfiati a bassa perdita EPV: una soluzione per operazioni a basso costo

Sfiati EPV a bassa perdita per sistema purge e pressurizzazione
Diagramma che mostra i fattori di costo della produzione di aria compressa

L'applicazione

Nell'ambito di un'iniziativa volta al risparmio sui costi e alla sostenibilità, un'azienda di lavorazione chimica ha valutato i costi operativi dei propri macchinari, con particolare attenzione al compressore d'aria e ai sistemi associati. Nelle aree pericolose, gli involucri purge e pressurizzazione richiedono un flusso d'aria continuo per mantenere una pressione positiva e impedire l'ingresso di gas pericolosi. La sequenza di spurgo consiste in una fase iniziale ad alto flusso d'aria per ottenere il numero richiesto di ricambi di volume, seguita da una fase a flusso d'aria ridotto per compensare le perdite e mantenere una pressurizzazione continua e sicura. Sebbene lo spurgo venga eseguito due volte al giorno per cinque minuti per ogni camera, il principale fattore di costo è l'elettricità consumata durante il funzionamento continuo del compressore. L'area è classificata come Classe I, Divisione 2, Gruppo D.

L'obiettivo

L'obiettivo era quello di identificare i miglioramenti di processo all'interno della struttura per ridurre i costi. Uno degli obiettivi principali di questa valutazione era quello di ridurre al minimo i costi associati al funzionamento del compressore, riducendo il consumo di aria compressa. Come già detto, lo spurgo e la pressurizzazione richiedono una fornitura continua di aria o gas protettivo, poiché anche gli involucri più ermetici subiscono perdite d'aria quando vengono pressurizzati. Di conseguenza, l'aria viene consumata costantemente durante il funzionamento, indipendentemente dal grado di tenuta dell'involucro.

Sfiato EPV a bassa perdita per sistema purge e pressurizzazione

La soluzione

La valutazione dell'alimentazione del gas protettivo ha identificato le aree in cui gli involucri erano situati in zone non Ex, eliminando la necessità di spurgo, pressurizzazione e relativo consumo di gas. Inoltre, alcuni involucri protetti sono stati trasferiti in aree non pericolose, riducendo ulteriormente la necessità di alimentazione di gas protettivo. Tuttavia, gli involucri nelle restanti aree della Divisione 2 sono rimasti soggetti ai requisiti di purge e pressurizzazione.

Attraverso una valutazione dettagliata degli involucri, sono state implementate diverse misure per migliorare l'efficienza e ottimizzare il consumo di gas protettivo. Le porte degli involucri sono state regolate e le guarnizioni originali intorno alle finestre di ispezione e alle piastre di tenuta sono state fissate o aggiornate per garantire una tenuta ottimale. I condotti non sigillati sono stati dotati di pressacavi classificati Divisione 2, migliorando l'integrità del sistema e riducendo al minimo il flusso d'aria non necessario. Mantenendo attivi il controller di spurgo e l'alimentazione del gas protettivo durante i cambi di turno, è stato eliminato un ciclo di spurgo aggiuntivo per ogni involucro, risparmiando tempo e risorse. Inoltre, miglioramenti mirati alla linea di alimentazione e ai raccordi hanno ulteriormente ridotto il consumo d'aria, che può rappresentare fino al 30% dell'utilizzo totale. Infine, è stato scelto lo sfiato a bassa perdita EPV-7500-AA-03 per le sue prestazioni di tenuta superiori e il consumo d'aria ridotto, che garantiscono miglioramenti misurabili nell'efficienza complessiva del sistema.

Caratteristiche tecniche

  • Conveniente, montaggio universale, semplice da usare
  • Non dipendente dalla gravità
  • Alloggiamento robusto e resistente alla corrosione
  • Meccanico, non richiede cavi
  • Approvazioni globali di terze parti per Classe I, II, Div. 2 e Zona 2/22

Di seguito sono riportati i tassi di perdita per i due tipi di sfiati EPV-7500, misurati in piedi cubi al minuto (cu ft/min) e litri al minuto (L/min).

Confrontoa 0,25” wc (0,63 mbar)a 0,75” wc (1,9 mbar)Tipo
EPV-7500-__-010,42 (11,8)1,08 (30,6)Molla singola
EPV-7500-__-03<0,03 (1)<0,03 (1)Stantuffo

I vantaggi

La differenza di costo operativo tra i due sfiati è riportata di seguito. Ipotizzando un costo dell'aria di 0,28 USD per 1.000 piedi cubi e una tariffa elettrica di 0,10 USD per kWh, il costo dell'aria viene calcolato come il tasso di perdita dallo sfiato moltiplicato per il tempo di utilizzo e 0,28 USD per 1.000 piedi cubi di aria prodotta, riflettendo l'aria persa attraverso ciascuno sfiato quando è al di sotto della sua pressione di rottura durante il funzionamento. Questi valori evidenziano che la scelta di uno sfiato a bassa perdita offre un modo semplice ma efficace per ridurre il consumo di aria e ottenere risparmi misurabili nel tempo.

Nota: entrambe le prese d'aria richiedono lo stesso flusso d'aria attraverso l'involucro durante il processo di spurgo. La differenza nel consumo d'aria si verifica dopo lo spurgo, quando si compensa la perdita.

Basato su un funzionamento di 8 ore al giorno per 260 giorni all'anno.

Tipo di sfiato a 0,25” wc (0,63 mbar)a 0,75” wc (1,9 mbar)
EPV-7500-__-0115 dollari statunitensi38 dollari statunitensi
EPV-7500-__-03<1,1 USD<1,1 USD

Basato su un funzionamento di 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno.

Tipo di sfiatoa 0,25” wc (0,63 mbar)a 0,75” wc (1,9 mbar)
EPV-7500-__-0163 dollari statunitensi160 dollari statunitensi
EPV-7500-__-035 dollari statunitensi5 dollari statunitensi

In sintesi

  • Sfiati integrati a bassa perdita per ridurre al minimo il consumo d'aria e l'utilizzo di energia
  • Tenuta ottimizzata dell'involucro e linee di alimentazione e raccordi aggiornati
  • Risparmi misurabili e maggiore efficienza del sistema nelle operazioni in aree pericolose

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!