Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Affidabilità nella stampa, piegatura e rilegatura con la BIS510P

Affidabilità nella stampa, piegatura e rilegatura con il sensore di visione BIS510P

Il sensore di visione specializzato rileva i fogli errati nella lavorazione di stampa

L'applicazione

A seconda del processo di stampa, i fogli stampati possono essere forniti alla legatoria in diverse forme. Nella maggior parte dei casi, i fogli devono essere prima tagliati e piegati. Vengono quindi pressati in presse a pacchi, che creano la densità e la resistenza richieste. A seconda del prodotto finale, i fogli stampati vengono impilati uno sopra l'altro o piegati l'uno nell'altro prima di essere cuciti insieme da una cucitrice a sella. Allo stesso tempo, viene eseguito il rilevamento visivo dei fogli errati. La macchina rilegherà quindi i fogli con cucitura a filo metallico o a filo, oppure tramite rilegatura perfetta.

L'obiettivo

La stampa, la piegatura e la rilegatura ad alta velocità possono causare una serie di errori che possono rapidamente portare a sprechi di produzione e costi elevati. Questi errori includono, ad esempio, fogli disorganizzati, duplicati o vuoti e pile di pagine stampate caricate in modo errato. I fogli errati devono essere rilevati e scartati in modo affidabile e in una fase iniziale per garantire che solo i fogli corretti vengano ulteriormente elaborati. Inoltre, anche i diversi tipi di immagini (testo, foto e grafica) devono essere rilevati rapidamente.

BIS510P per una verifica fogli affidabile

La soluzione

Il sensore di visione BIS510P è stato progettato appositamente per monitorare il corretto ordine dei fogli nelle applicazioni di stampa e rileva i fogli errati in base alla loro immagine stampata. Durante questo processo, i campioni idonei vengono confrontati con un'immagine di riferimento appresa automaticamente. È anche possibile effettuare controlli utilizzando codici a barre allineati secondo necessità. Il sistema rileva in modo affidabile i fogli errati, anche in caso di sottili differenze nell'immagine stampata o di caratteri piccoli sui foglietti illustrativi, e distingue tra versioni linguistiche diverse che sembrano identiche. Anche in ambienti polverosi, il sensore rileva materiali altamente riflettenti e carta grazie alla tecnologia integrata del filtro di polarizzazione.

Caratteristiche tecniche:

  • Campo visivo: 65 × 40 mm
  • Distanza operativa: 52 mm
  • Intervallo di tolleranza: > ±10 mm (X,Y), > ±5 mm (Z), 5° (rotazione)
  • Velocità del foglio: < 4 m/s
  • Frequenza di valutazione: 10 Hz
  • Simbologie dei codici: 2/5 interleaved, Codice 13, Codice 39, Codice 128, Pharmacode
  • Interfacce: Ethernet TCP/IP, I/O, ingresso encoder
  • Protezione: IP67
  • Dimensioni: 93,8 × 70 × 53,3 mm

I vantaggi

Il sistema compatto e completo, composto da una telecamera, un'unità di illuminazione e un'unità di elaborazione, garantisce un funzionamento regolare per l'utente. Con velocità di lettura di dieci fogli al secondo, a una velocità di alimentazione fino a 4 m/s, il BIS510P è adatto per elevate velocità di elaborazione. Un vantaggio particolare è la funzione di apprendimento automatico del foglio di riferimento: oltre al tempo di esposizione ottimale, viene determinato automaticamente un campione di immagine adeguato per i controlli futuri. Ciò garantisce un rilevamento ottimale durante il funzionamento e consente di convertire rapidamente il sistema a nuovi ordini di lavoro, anche senza competenze specialistiche.

La Dynamic Link Library (DLL) consente di integrare facilmente il sensore in qualsiasi programma operativo. Le informazioni relative alle immagini vengono trasferite rapidamente ai terminali operatore tramite l'interfaccia Ethernet da 100 Mbit, consentendo la manutenzione e la diagnostica da remoto. Il registro delle immagini di errore salva i risultati dall'interfaccia di controllo e facilita quindi il tracciamento dei falsi rilevamenti. Funzioni speciali come l'espulsione ritardata dei fogli errati e diverse modalità operative e di apprendimento consentono di implementare in modo personalizzato i rispettivi concetti operativi.

In sintesi

  • Rilevamento affidabile dei fogli errati nell'elaborazione della stampa
  • Funzione di apprendimento automatico per fogli di riferimento
  • Ricerca indipendente del campione di immagine ottimale
  • Rilevamento sicuro anche su superfici riflettenti grazie alla tecnologia con filtro di polarizzazione
  • Confronto e verifica delle immagini tramite codici a barre
  • Sistema compatto e completo: telecamera, illuminazione e unità di elaborazione in un unico dispositivo
  • Semplice integrazione in qualsiasi programma operativo grazie alla Dynamic Link Library (DLL) integrata

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!