SmartRunner Explorer 3D
Entrate nella terza dimensione dell'automazione alla velocità della luce: lo SmartRunner Explorer 3D genera immagini 3D ad alta precisione sotto forma di nuvole di punti, oltre alle immagini 2D, grazie alla tecnologia di visione stereo.
In quanto sensore di dati grezzi, il sensore di visione 3-D è adatto a un'ampia gamma di applicazioni che richiedono un rilevamento dettagliato dei contorni, sia che si tratti dell'ispezione di merci su nastri trasportatori sia di applicazioni di prelievo e posizionamento nel campo della robotica.
Scopra SmartRunner Explorer 3D per le sue applicazioni di visione 3D.
Applicazioni e campi di impiego
I sensori della serie SmartRunner Explorer 3D sono adatti a numerose applicazioni che richiedono un rilevamento preciso dei contorni:
Rilevamento 3D: rilevamento di oggetti nello spazio tridimensionale
Verifica della presenza: verificare la presenza di oggetti
Controllo di completezza: verificare che il numero di oggetti sia corretto
Rilevamento della forma: confronto della forma con un profilo o un contorno di riferimento
Posizionamento: controllo della posizione degli oggetti e trasmissione dei dati di posizione
Monitoraggio degli spazi: monitoraggio degli spazi
Misurazione: dimensionamento degli oggetti e acquisizione dei dati di misurazione
SmartRunner Explorer 3D con tecnologia di visione stereo
Il sensore di visione stereo è dotato di due telecamere sfalsate che riprendono la scena simultaneamente da angolazioni diverse. Le informazioni precise sulla profondità vengono calcolate dalla disparità misurata tra le due immagini mediante triangolazione. Ciò consente di ottenere un'immagine 3D completa dell'oggetto, che fornisce informazioni precise su forma, posizione e orientamento. Questa tecnologia garantisce un'elevata precisione di misurazione sia in applicazioni statiche che dinamiche e assicura risultati affidabili anche in presenza di geometrie complesse.
Caratteristiche e software
Interfacce universali

Scoprite lo SmartRunner Measurer 3D!Esportazione diretta dei dati grazie alla valutazione integrata
Per semplificare l'implementazione della vostra applicazione, Pepperl+Fuchs offre lo SmartRunner Measurer 3-D. Grazie all'elaborazione integrata, il sensore di visione 3-D elabora i dati dell'immagine e fornisce risultati di misurazione precisi relativi a volume, dimensioni, rotazione e posizione. I risultati vengono trasmessi direttamente dal sensore senza necessità di elaborazione esterna delle immagini o di un PC industriale. Ciò riduce in modo significativo lo sforzo di integrazione e i costi nelle applicazioni in cui i valori misurati sono sufficienti.
Contattateci
Avete domande sulla famiglia di prodotti SmartRunner Explorer 3D o desiderate ricevere ulteriori informazioni? Siamo lieti di aiutarvi! È sufficiente compilare il modulo di contatto e inviarci un messaggio.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!