Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Protezione affidabile contro le collisioni nei magazzini con scaffalature alte

Protezione affidabile contro le collisioni nei magazzini con scaffali alti

Protezione delle gru a ponte con sensori LiDAR 2-D R2000 Detection

L'applicazione

Una tecnologia di stoccaggio e trasporto affidabile è essenziale per un flusso efficiente e regolare dei materiali nei centri logistici, nei magazzini e negli aeroporti. Le merci devono essere trasportate in modo rapido e affidabile alla loro destinazione. Nei magazzini a scaffali alti, le merci vengono trasportate da trasloelevatori che percorrono i corridoi delle scaffalature ad alta velocità. Se i supporti dei prodotti o le merci su di essi sporgono dagli scaffali, possono verificarsi collisioni con il carrello elevatore . In caso di collisione, il processo deve essere interrotto e il danno riparato.

L'obiettivo

Anche piccoli urti con il trasloelevatore possono causare perdite di tempo e denaro. È necessario individuare tempestivamente le potenziali fonti di pericolo per evitare in modo affidabile eventuali collisioni.

R2000 Detection per una protezione anticollisione affidabile

La soluzione

Il sensore LiDAR 2-D R2000 Detection viene montato lateralmente al trasloelevatore o alla scaffalatura stessa e, grazie al suo angolo di misura di 360°, sorveglia verticalmente il sistema di trasporto in un raggio fino a 30 m. In questo modo è in grado di rilevare anche oggetti molto piccoli nel suo campo di misura. Nel caso di un'asta metallica sporgente, ad esempio, un segnale di commutazione arresta immediatamente il movimento del trasloelevatore. Ciò impedisce collisioni e danni.

I vantaggi

Il sensore R2000 Detection è in grado di rilevare oggetti di dimensioni minime pari a 1 mm grazie al suo asse di scansione stabile, alla risoluzione angolare fino a 0,071 gradi e al piccolo spot luminoso. Rileva in modo affidabile anche oggetti piccoli e stretti. La configurazione è molto semplice. Con il software intuitivo PACTware, i quattro campi di rilevamento configurabili dall'utente possono essere impostati in pochi minuti.

In sintesi

  • La risoluzione angolare più elevata di qualsiasi scanner I/O digitale presente sul mercato (0,071°) consente il rilevamento di oggetti estremamente piccoli.
  • Misurazione a 360° per una visibilità completa
  • La versione laser a infrarossi offre una portata fino a 30 m.
  • Un asse di scansione stabile garantisce un monitoraggio preciso della superficie di scansione.
  • Facile da usare: quattro campi di rilevamento configurabili dall'utente possono essere collegati alle uscite in pochi passaggi

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!