Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Rilevamento affidabile nella produzione di circuiti stampati con il sensore ML100

Rilevamento affidabile nella produzione di circuiti stampati con il sensore ML100

Il sensore a fascio convergente rileva diversi tipi di circuiti stampati

L'applicazione

Il settore dei circuiti stampati (PCB) costituisce la spina dorsale dell'industria elettronica. Quasi tutti i prodotti elettronici contengono una qualche forma di PCB. Queste schede collegano vari componenti tra loro tramite piste in rame. Per la lavorazione e la movimentazione dei PCB sono necessari vari tipi di macchinari. Alcuni esempi di tali macchinari sono trasportatori, buffer, macchine di marcatura, caricatori e scaricatori, nonché controllori di traffico. Durante l’intero processo di produzione, i PCB devono essere rilevati in modo affidabile al fine di determinarne la posizione per la successiva lavorazione.

L'obiettivo

Il rilevamento dei circuiti stampati non è affatto un compito semplice. Alcune delle difficoltà risiedono nei diversi colori, nelle diverse texture e nella riflettività (da opaca a lucida) della superficie del circuito stampato. Ulteriori difficoltà sono rappresentate dal mancato rilevamento di fori e intagli nel circuito stampato o dal mancato rilevamento di oggetti lucidi sullo sfondo. Altri compiti potrebbero essere il rilevamento dei componenti sui PCB o il rilevamento accurato dei bordi dei PCB per determinare una posizione di arresto precisa. Inoltre, i sensori utilizzati per il rilevamento dei PCB devono essere molto piccoli per poter essere integrati nelle macchine e devono consentire un montaggio semplice, idealmente senza necessità di regolazioni.

Sensore a fascio convergente ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162

La soluzione

Il sensore a fascio convergente ML100 rappresenta la soluzione ideale per questa applicazione grazie ad alcune caratteristiche. Innanzitutto, il sensore offre un fascio luminoso allungato, che garantisce che il dispositivo rimanga nello stato“ON” anche durante il passaggio sopra fori e intagli presenti sul PCB. Ciò è possibile perché il fascio luminoso ignora i fori e gli intagli, mentre la parte restante del fascio continua a rilevare il PCB. In secondo luogo, il punto luminoso sottile e ben definito del sensore consente un rilevamento accurato della posizione di arresto. E in terzo luogo, il sensore rileva in modo affidabile i PCB di ogni tipo di colore e struttura grazie al suo design ottico superiore. In sintesi, il punto luminoso allungato e le eccellenti prestazioni ottiche sono la chiave del successo del sensore in questa applicazione. Con questa configurazione, il sensore rileva il PCB non appena entra nel fascio luminoso e non si disattiva mentre percorre l'intera lunghezza del PCB. Quando si sposta il PCB perpendicolarmente alla lunghezza del fascio luminoso, il sensore garantisce che la posizione di arresto sia accurata, come determinato dal fascio luminoso sottile.

Caratteristiche tecniche:

  • Rilevamento stabile su tutte le superfici, compresi i circuiti stampati lucidi
  • Il fascio di luce allungato ignora i fori e le tacche presenti sui circuiti stampati
  • Rilevamento accurato della posizione del PCB grazie al fascio luminoso sottile
  • Eccellenti prestazioni ottiche per un rilevamento stabile di diversi circuiti stampati

I vantaggi

Il sensore a fascio convergente ML100 offre eccellenti prestazioni ottiche e, di conseguenza, non presenta particolari difficoltà nel rilevare circuiti stampati con diversi livelli di riflettività. Inoltre, il montaggio e l'allineamento della serie ML100 sono semplificati grazie a un LED emettitore rosso e a boccole filettate interamente in metallo integrate. Gli stati di commutazione sono inoltre facilmente visibili da tutte le direzioni grazie ai LED ad alta visibilità.

In breve

  • La produzione di circuiti stampati nell'industria elettronica
  • Rilevamento di superfici con colori, texture e riflettività diversi
  • Uno spazio di montaggio ridotto richiede un sensore di piccole dimensioni
  • Fascio luminoso allungato ed eccellenti prestazioni ottiche per un rilevamento stabile di diversi circuiti stampati

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!