Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Rilevamento affidabile dei dispositivi di fissaggio nella produzione automobilistica

Sensore di visione SmartRunner Matcher utilizzato nella produzione automobilistica

I sensori di profilo laser verificano la presenza di prigionieri, viti, clip e spine

L'applicazione

Nell'assemblaggio del telaio di un veicolo, i componenti vengono assemblati passo dopo passo per formare un telaio. In vari punti del processo viene verificata la presenza di elementi di fissaggio critici come prigionieri, viti, clip e spine di chiusura. I sensori montati vicino al sistema di skid o su un braccio robotico rilevano se questi componenti sono presenti e nella posizione corretta. I veicoli vengono posizionati a una distanza definita da un sensore, che verifica quindi la presenza dell'elemento di fissaggio.

L'obiettivo

I perni, le viti e le spine di chiusura devono essere nella posizione corretta prima di poter proseguire con l'assemblaggio. Spesso il contrasto tra i piccoli componenti da rilevare e lo sfondo è minimo. Nonostante questa e altre difficoltà, il rilevamento deve essere affidabile e preciso. Se manca un elemento di fissaggio, è necessario inviare un segnale al sistema di controllo per avviare la rilavorazione.

I sensori di profilo laser verificano la presenza di prigionieri, viti, clip e spine

La soluzione

Lo SmartRunner Matcher semplifica la verifica della presenza. Il sensore compatto è preconfigurato per rilevare profili di altezza e può essere facilmente integrato in qualsiasi sistema di controllo. Il sensore viene installato in posizioni adeguate lungo la linea di trasporto o su un braccio robotico. Il suo raggio viene allineato con l'oggetto target e vengono insegnate la forma e il contorno dell'oggetto. Durante l'assemblaggio, un trigger avvia il rilevamento.
Se un componente è presente, il sensore invia un segnale "buono" e può iniziare la fase successiva del processo. Se il componente manca, SmartRunner Matcher rileva un profilo di altezza diverso e invia un segnale "cattivo".

I vantaggi

Anche costosi sistemi di visione possono svolgere questi compiti, ma la tecnologia a sezione luminosa offre vantaggi distintivi. SmartRunner Matcher rileva in modo affidabile oggetti dello stesso colore dello sfondo senza illuminazione esterna, senza bisogno di contrasto. È in grado di rilevare il target indipendentemente dalla struttura superficiale e dal colore. SmartRunner Matcher fornisce anche dati di offset X e Z, garantendo un rilevamento affidabile della posizione dell'oggetto. La configurazione semplice rende SmartRunner veloce e facile da installare e utilizzare. Il sensore può anche memorizzare fino a 32 profili, consentendo il rilevamento di più oggetti da un unico dispositivo.

In sintesi

  • Rilevamento affidabile indipendentemente dalla superficie, dal colore o dal contrasto
  • Non è necessaria alcuna illuminazione esterna
  • Dati precisi sulla posizione X e Z
  • Configurazione e messa in servizio rapide
  • Connettività a tutti i bus di campo comuni
  • Semplice integrazione nel sistema di controllo


Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!