Rilevamento affidabile di piccoli componenti su trasportatori vibranti
L'applicazione
L'alimentazione di piccoli componenti nei sistemi operativi richiede il rilevamento efficiente di vari oggetti in condizioni ambientali ristrette. I trasportatori vibranti, ad esempio, trasportano un gran numero di componenti diversi che variano notevolmente nella struttura superficiale e nella riflettività. In questa applicazione, una tecnologia dei sensori affidabile è fondamentale per garantire un processo senza intoppi.
L'obiettivo
L'obiettivo dell'utilizzo di una fotocellula a tasteggio è quello di consentire un rilevamento affidabile degli oggetti su un ampio campo di rilevamento. Il sensore deve essere in grado di rilevare con precisione materiali e strutture superficiali diversi, consentendo al contempo una facile regolazione del punto di commutazione per distanze e oggetti diversi.

La soluzione
Il ML100-8-HW viene solitamente montato sopra il trasportatore vibrante o il binario di alimentazione. Da questa posizione, guardando verso il basso, funziona senza riflettore aggiuntivo e utilizza lo sfondo come oggetto di riferimento. Con un campo di rilevamento da 5 a 350 mm, il sensore rileva particolarmente bene parti in plastica di colore nero intenso, piccole e piatte. Grazie al design compatto della custodia, è ideale per l'installazione in aree con spazio limitato.
I vantaggi
La fotocellula a tasteggio è compatta e veloce da montare. Le sue proprietà di automonitoraggio garantiscono il rilevamento preciso anche di oggetti molto piccoli, riflettenti e in materiali di colore nero intenso, rendendola la soluzione ideale per trasportatori vibranti.
In sintesi
- Fotocellula a tasteggio con valutazione dello sfondo
- Utilizzabile come fotocellula a riflessione senza bisogno di riflettore aggiuntivo
- Ampio raggio di rilevamento fino a 350 mm
- Rilevamento affidabile di oggetti neri scuri o riflettenti, nonché oggetti piatti davanti a uno sfondo molto vicino
- Installazione facile e poco ingombrante grazie al design compatto e miniaturizzato
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!