Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Identificazione affidabile dei documenti nei centri di smistamento della corrispondenza

Lettore ottico di codici con tecnologia a filtro di polarizzazione

Identificazione affidabile dei documenti nei centri di smistamento della corrispondenza

L'applicazione

La stampa digitale viene utilizzata in diverse applicazioni convenzionali per il mercato di massa, come quelle utilizzate negli impianti di distribuzione della corrispondenza di grandi banche, compagnie assicurative e società di telecomunicazioni. Queste applicazioni riguardano articoli postali personalizzati, come fatture e estratti conto. I documenti devono prima essere identificati singolarmente in modo da poter essere raggruppati correttamente in una fase successiva del processo. Il flusso di lavoro di post-elaborazione prevede la separazione dei documenti dal rotolo in singoli fogli e la raccolta di tutte le pagine che appartengono a un unico destinatario. Successivamente, vengono aggiunte informazioni aggiuntive, come volantini promozionali, prima che i documenti vengano inseriti nella busta.

L'obiettivo

Nei centri di smistamento postale vengono eseguiti consecutivamente diversi flussi di lavoro di elaborazione. Ciò significa che il sistema deve essere in grado di leggere i codici sia a macchina ferma che ad alte velocità di trasporto. Le prestazioni estremamente elevate, fino a 50.000 pagine all'ora, richiedono velocità di lettura e tempi di attività eccezionali. Anche i tempi di ciclo dell'e nelle macchine sono molto brevi, il che rende fondamentale una velocità di trasferimento dati elevata. L'intervallo tra il punto di attivazione e la fornitura dei dati è generalmente inferiore a 30 ms. Un'altra sfida riguarda la durata, poiché gli impianti di smistamento della corrispondenza gestiti dai grandi fornitori di servizi sono in funzione 24 ore al giorno, praticamente tutti i giorni dell'anno.

Lettore di codici OPC120P

La soluzione

Il lettore di codici OPC120P viene utilizzato per garantire un'identificazione affidabile dei documenti. Ogni pagina è dotata di un codice che contiene un set di dati univoco, garantendo così che vengano assegnati correttamente durante le fasi di elaborazione successive negli impianti di distribuzione della corrispondenza. Per identificare ogni singola pagina e controllare correttamente la fase successiva, il codice viene letto da ciascuno dei singoli componenti della macchina. A questo proposito, i lettori di codici sono componenti del sistema di controllo della macchina: inviando segnali al PLC e attivando immediatamente i processi di controllo ad anello aperto e chiuso appropriati. Un decodificatore ottimizzato e un'illuminazione potente consentono di mantenere i tempi di ciclo molto brevi delle macchine. La lettura ad alta velocità dei codici garantisce una lettura affidabile anche a velocità estremamente elevate. La tecnologia del filtro di polarizzazione garantisce inoltre un'identificazione chiara. Ciò assicura che i codici possano essere letti in modo affidabile anche su superfici altamente riflettenti come quelle dei volantini promozionali.

Caratteristiche tecniche

  • Simbologie dei codici: Data Matrix, Codice 128, Codice 39, EAN13, Int 2 di 5, Pharmacode
  • Dimensione minima del modulo: 0,2 mm
  • Distanza di lettura: da 70 mm a 180 mm
  • Velocità dell'oggetto: 10 ms
  • Frequenza di valutazione: fino a 100 Hz
  • Tecnologia con filtro di polarizzazione
  • Ingresso encoder
  • Interfacce: Ethernet TCP/IP, RS232, I/O
  • Grado di protezione: IP67

I vantaggi

Elevate velocità di lettura fino a 10 ms con una frequenza di 100 letture/s garantiscono processi fluidi. Grazie all'ampia profondità di fuoco, è possibile utilizzare un'unica impostazione per leggere i codici, indipendentemente dalle loro dimensioni o dalla distanza. La posizione del campo di lettura può essere regolata in modo flessibile tramite l'encoder, consentendo di adattare l'OPC120P in modo ottimale alla rispettiva applicazione. Il lettore di codici offre potenti funzioni quali il rilevamento della presenza di stampa, la visualizzazione multipla e il confronto dei loghi.

In sintesi

  • Identificazione univoca dei documenti personalizzati
  • Lettura dei codici ad alta velocità, anche dopo lunghi periodi di utilizzo
  • Lettura affidabile grazie alla tecnologia con filtro di polarizzazione
  • Trasferimento rapido dei dati
  • Distanza di lettura regolabile per un elevato livello di flessibilità

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!