Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Misura di livello affidabile con protezione contro le esplosioni

misurazione di livello rilevamento del livello di riempimento in serbatoi, industria chimica, Pepperl+Fuchs

L'applicazione

L'industria chimica lavora grandi quantità di liquidi che vengono stoccati in serbatoi appositamente progettati. Lo stesso vale per i granulati e i materiali sfusi utilizzati in settori quali la lavorazione delle materie plastiche e l'industria alimentare. Per evitare interruzioni della produzione e pianificare in modo coerente il rifornimento dei materiali, è necessario monitorare i livelli di riempimento in modo continuo e preciso. I processi di produzione e logistica sono spesso altamente automatizzati, con i dati relativi al livello di riempimento elaborati da sistemi di controllo di processo e di gestione delle risorse. I liquidi, i vapori e le polveri presenti nei serbatoi sono spesso esplosivi e devono essere protetti.

L'obiettivo

Il livello di riempimento di molti liquidi e granulati diversi viene determinato in modo affidabile con il grado di precisione richiesto, indipendentemente dalla geometria del serbatoio. Le misurazioni non sono influenzate da vapori, polveri o temperature estreme. Lo strumento di misura possiede i certificati di protezione contro le esplosioni richiesti. Può essere utilizzato in modo universale per semplificare la gestione degli impianti o delle risorse aziendali in questo settore. I dati di misura possono essere elaborati da sistemi di livello superiore e utilizzati per pianificare in modo predittivo la produzione e il rifornimento.

Misurazione del livello di liquidi e granulati con Pulscon, Pepperl+Fuchs

La soluzione

La microonda guidata è un metodo di misura affidabile e preciso basato sul principio del tempo di volo. Determina continuamente il livello di riempimento senza essere ostacolato da polvere o vapori. Anche le installazioni nel serbatoio non influenzano la misura. I dispositivi della serie Pulscon LTC sono progettati per essere estremamente robusti. Resistono a temperature comprese tra -40 e 200 °C e a una pressione di processo compresa tra -1 e 40 bar. Con un campo di misura fino a 45 m, sono adatti anche per serbatoi di grandi dimensioni. I dati di misura possono essere trasmessi tramite HART o PROFIBUS PA. I dispositivi sono certificati secondo ATEX, IECEx, CSA, FM, WHG e SIL 2.

I vantaggi

Algoritmi di valutazione dinamici e ad autoapprendimento con tracciamento multieco garantiscono un rilevamento affidabile dei dati. La misurazione non dipende dalla densità del mezzo. L'hardware è conforme alla norma IEC 61508 SIL 2; il software raggiunge il SIL 3. La funzione HistoROM esegue automaticamente il backup dei dati e consente la sostituzione dell'elettronica senza necessità di ricalibrazione. La messa in servizio richiede solo sei passaggi, che possono essere eseguiti direttamente sul dispositivo tramite un menu intuitivo.

In sintesi

  • Misurazione sicura in un'ampia gamma di condizioni di prodotto e di processo
  • Elevata affidabilità grazie al tracciamento multi-eco
  • Certificati di protezione contro le esplosioni ATEX, IECEx, CSA, FM, WHG e SIL 2
  • Perfetta integrazione nei sistemi di controllo dei processi e di gestione delle risorse
  • Interfaccia utente intuitiva nella lingua locale
  • Semplice test di verifica per SIL e WHG
  • Memoria di configurazione HistoROM per una facile messa in servizio, manutenzione e diagnosi

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!