Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Rilevamento affidabile di pile di PCB con fotocellule a sbarramento ML100

Sensori fotocellule ML100 per rilevamento stack pcb

ML100 con apertura a fessura integrata per modellare la luce

L'applicazione

Se le CPU sono il cervello dell'industria elettronica, l'industria dei PCB è la sua spina dorsale. Supporta tutti i componenti e li collega tra loro. Nel vasto settore dei PCB, tutti i tipi di macchine movimentano e lavorano i PCB. Esempi di tali macchine sono i trasportatori, i buffer, le macchine per la marcatura, i caricatori, gli scaricatori e i controllori del traffico. I caricatori e gli scaricatori sono responsabili del caricamento dei PCB con aspirazione a vuoto da una pila su una macchina o viceversa.

L'obiettivo

L'aspirazione a vuoto si trova sopra la pila di PCB. La posizione o l'altezza di questa pila deve essere rilevata con precisione affinché il PCB superiore possa essere prelevato correttamente e in modo sicuro. In caso contrario, sussiste il rischio di danneggiare l'aspirazione a vuoto. Poiché non c'è spazio per il montaggio del sensore dall'alto, il sensore deve essere installato lateralmente e rivolto verso la parte superiore della pila.

ML100 sensori fotocellule a sbarramento

La soluzione

La fotocellula a sbarramento con apertura a fessura integrata è utilizzata in quanto metodo più affidabile per rilevare la posizione dell'altezza di impilamento. L'emettitore M100-6090 e il ricevitore MV100-6090 hanno un'apertura integrata di 1,5 mm × 7,4 mm, che limita il campo visivo a soli 1,5 mm in una direzione. In questo modo, il rilevamento è limitato a 1,5 mm e la precisione della posizione di arresto è notevolmente aumentata.

Caratteristiche tecniche

  • Lungo raggio di rilevamento fino a 4 m (2,8 m con FR2 o segnale con due riserve di tempo)
  • Apertura a fessura integrata senza necessità di aperture esterne
  • Aperture in due orientamenti per una maggiore versatilità di installazione
  • Gli effetti dell'ambiente sono ridotti, come il cross-talk e le fonti di luce ambientale.
  • Rilevamento di oggetti più piccoli e posizionamento accurato degli oggetti
  • LED altamente visibili per indicare l'accensione e lo stato di commutazione

I vantaggi

Questa è la soluzione migliore perché è la più conveniente, affidabile e ha un design accattivante. La soluzione con apertura integrata è elegante in quanto elimina l'antiestetica apertura a clip. Un'apertura a clip renderebbe più difficile la pulizia ordinaria dei sensori. Anche con le fessure dell'apertura, il sensore raggiunge un campo di rilevamento relativamente elevato, fino a 4 m, che gli garantisce riserve di segnale più che sufficienti per un rilevamento molto affidabile. La disponibilità delle aperture in due orientamenti offre una maggiore flessibilità per il montaggio del sensore in entrambe le direzioni.

In sintesi

  • Rilevamento accurato della posizione e dell'altezza dei PCB da prelevare
  • L'apertura integrata con dimensioni di 1,5 mm × 7,4 mm limita il campo visivo a soli 1,5 mm in una direzione.
  • Portata di rilevamento relativamente elevata fino a 4 m
  • Aperture a fessura verticali o orizzontali disponibili: per una maggiore flessibilità nel montaggio del sensore


Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!