Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Posizionamento affidabile delle gru impilatrici nei magazzini a scaffali alti con il sistema PXV

Il sistema di posizione assoluto PXV nei settori della logistica di magazzino e della movimentazione dei materiali

Posizionamento affidabile delle gru impilatrici nei magazzini a scaffali alti con il sistema PXV

L'applicazione

I magazzini automatizzati a scaffali alti con trasloelevatori sono diventati indispensabili nei settori della logistica, della movimentazione dei materiali e nei centri di distribuzione. Questi sistemi automatizzati consentono di immagazzinare e prelevare le merci in modo particolarmente efficiente. Le dimensioni compatte, le elevate velocità e la maggiore precisione nel prelievo sono solo alcuni dei numerosi vantaggi offerti da questa tecnologia.

L'obiettivo

Per garantire un'elevata produttività ed evitare i costi legati ai tempi di inattività, il trasloelevatore deve essere posizionato con precisione affidabile e ad alta velocità. Un sistema di posizione assoluto affidabile è pertanto fondamentale per il funzionamento. Oltre a garantire tempi di reazionerapidi, tale sistema deve fornire dati di posizione con una precisione dell’ordine dei submillimetri.

Sistema di posizione assoluto PXV

La soluzione

Il sistema di posizione assoluto PXV, costituito da una testa di lettura e da un nastro codificato con codice Data Matrix, offre la soluzione ideale. Con una larghezza di soli 25 mm, il nastro codificato è sufficientemente stretto da poter essere installato direttamente nell’albero del trasloelevatore. La telecamera 2D è posizionata sul carrello mobile. Questa procedura di installazione viene eseguita sia sull’asse orizzontale che su quello verticale del trasloelevatore. Il sensore fornisce immediatamente una posizione affidabile sull’asse X e/o Y, al fine di posizionare con precisione il trasloelevatore per le operazioni di stoccaggio o prelievo. La risoluzione di posizione di 0,2 mm e la velocità di traslazione fino a 12,5 m/s rendono la tecnologia PXV non solo altamente precisa, ma anche sufficientemente rapida da soddisfare i requisiti del sistema di controllo. Mentre altre tecnologie richiedono intervalli di calibrazione e manutenzione, in questo sistema non sono necessari né l’uno né l’altro, poiché non sono presenti parti in movimento.

Caratteristiche tecniche:

  • Risoluzione di misurazione precisa di +/-0,2 mm fino a una lunghezza del tracciato di 100 km
  • Interfacce: RS485, SSI, EtherNet/IP™, EtherCAT® o PROFINET
  • Velocità di marcia: fino a 12,5 m/s
  • Nastro codificato per il Data Matrix di facile installazione
  • Senza contatto e senza necessità di manutenzione
  • Versione di sicurezza safePXV con SIL 3/PL e
Il sistema di posizione assoluto PXV in un magazzino a scaffali alti

I vantaggi

Oltre a garantire un elevato livello di affidabilità e precisione su lunghe distanze, il sistema PXV è facile da installare e configurare. Questo sistema non comporta alcun costo aggiuntivo e può essere sostituito rapidamente in caso di guasto. Qualora il trasloelevatore venga impiegato in un magazzino a scaffali alti, dove gli articoli sono stoccati a quote particolarmente elevate e si richiede un posizionamento sicuro (posizione ridondante), è disponibile la versione di sicurezza safePXV con PROFIsafe e SIL 3/PL e.

In sintesi

  • Sistema di posizione assoluto altamente affidabile, caratterizzato da una combinazione unica di una telecamera 2D e un nastro codificato con codice Data Matrix, che consente il posizionamento senza contatto su distanze fino a 100.000 m
  • Massima disponibilità del sistema: immunità alla contaminazione o al danneggiamento del nastro codificato grazie a ridondanze multiple del codice
  • Una soluzione economicamente vantaggiosa, caratterizzata da un design compatto dell’alloggiamento, apre nuove possibilità applicative
  • Messa in servizio rapida e semplice tramite RS-485, SSI, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT o IO-Link
  • safePXV per un posizionamento assoluto sicuro conforme allo standard SIL 3/PL e con un solo sensore e un nastro codificato a colori

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!