Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Confronto affidabile dei profili su pattini

SmartRunner Matcher garantisce il monitoraggio della posizione dei bulloni di scorrimento

I sensori della sezione leggera verificano la posizione dei bulloni di slittamento

L'applicazione

Nella produzione automobilistica, le carrozzerie vengono trasportate attraverso varie stazioni su pattini. Fori di ancoraggio appositamente progettati sulle carrozzerie consentono di fissarle ai bulloni dei pattini. Se i bulloni non sono posizionati correttamente nei fori di ancoraggio, una carrozzeria potrebbe cadere dal pattino. Per evitare che ciò accada, la posizione e l'allineamento dei bulloni vengono verificati prima di posizionare una carrozzeria su un pattino.

L'obiettivo

I bulloni di scorrimento devono essere posizionati e allineati entro un intervallo di tolleranza specificato in modo che i fori di ancoraggio possano accoglierli quando il corpo viene abbassato. Per garantire ciò, l'allineamento e la posizione dei bulloni di scorrimento devono essere verificati mediante tecnologia dei sensori.

SmartRunner Matcher per un confronto affidabile dei profili su skid

La soluzione

I sensori a sezione luminosa SmartRunner Matcher sono la soluzione perfetta. Sono ottimizzati per il confronto dei profili e verificano la posizione dei bulloni con un raggio laser altamente preciso. Per ogni bullone viene montato uno SmartRunner Matcher lungo la linea di trasporto. I raggi laser dello SmartRunner vengono allineati con il rispettivo bullone e viene memorizzato un profilo di riferimento della posizione e dell'allineamento corretti. Prima che una carrozzeria venga posizionata su un telaio, i sensori scansionano i bulloni e confrontano il loro profilo con quello di riferimento. Se un bullone è fuori posizione, lo SmartRunner invia un segnale di "non conformità". È inoltre possibile specificare tolleranze accettabili per la posizione degli assi X e Z. Se un bullone del telaio non rientra in queste tolleranze, lo SmartRunner invia un segnale di "non conformità" e fornisce anche dati precisi sull'offset X e Z. Gli SmartRunner possono essere collegati a un sistema di controllo tramite ingressi/uscite digitali o tramite gateway per tutti i protocolli di bus di campo comuni.

I vantaggi

I sensori SmartRunner Matcher utilizzano la tecnologia a sezione luminosa per garantire un rilevamento preciso e affidabile. Rilevano i target indipendentemente dalla struttura superficiale e dal colore e non richiedono illuminazione esterna. Inoltre, non si basano sul contrasto visivo. È possibile rilevare completamente la posizione e l'allineamento dei bulloni, poiché i sensori forniscono dati affidabili sulla posizione degli assi X e Z. La configurazione semplice rende SmartRunner facile da installare e utilizzare. Il sensore può anche memorizzare fino a 32 profili, consentendo il rilevamento di più oggetti da un unico dispositivo.

In sintesi

  • Soluzione ottimizzata per il confronto dei profili
  • Semplice integrazione in qualsiasi sistema di controllo tramite segnali digitali di facile elaborazione e gateway per tutti i bus di campo comuni
  • Rilevamento affidabile indipendentemente dalla superficie, dal colore o dal contrasto
  • Conveniente, non richiede illuminazione esterna
  • Facile configurazione e messa in servizio tramite codici di controllo Data Matrix o apprendimento
  • È possibile memorizzare e selezionare fino a 32 profili sul sensore.
  • Uscita posizione X e Z


Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!