Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Conversione affidabile del segnale ad alte temperature ambiente durante la produzione di pneumatici

Uno pneumatico durante il processo di produzione

L'applicazione

Durante la produzione della gomma, la gomma naturale viene trattata con calore, zolfo e altre sostanze chimiche. Questo procedimento è chiamato vulcanizzazione. Nella produzione degli pneumatici, la vulcanizzazione avviene durante la fase di stampaggio. La pressa vulcanizzatrice è l'ultima fase prima del completamento dello pneumatico. L'applicazione del calore provoca reazioni chimiche e la pressione della pressa conferisce al pneumatico il suo profilo e la sua forma finale. Questo processo prevede temperature comprese tra 160 °C e 200 °C in combinazione con pressioni di 24 bar. La pressa è monitorata e controllata tramite un PC host locale e la sala di controllo dell'impianto di produzione, dove vengono anche archiviati i dati storici.

L'obiettivo

Le misurazioni di pressione e temperatura devono essere convertite in modo affidabile e trasmesse al PC host e alla sala di controllo. Per misurare la temperatura vengono utilizzati termometri a resistenza. Questo segnale deve essere convertito in un segnale 4 mA...20 mA. Un trasmettitore testa, in cui l'elettronica è montata direttamente sul termometro a resistenza, non è una soluzione adatta in questo caso perché l'elettronica non è in grado di resistere alle alte temperature del processo. Il sistema di misura deve essere molto resistente e in grado di funzionare correttamente nonostante le alte temperature.


Signal conditioner nel sistema K

La soluzione

In questo caso, una soluzione possibile è costituita da un armadio elettrico e da signal conditioner. È possibile utilizzare diversi signal conditioner del sistema K. Il convertitore di segnale RTD alimentato in loop KFD0-TR-1 può essere utilizzato in sostituzione diretta di un trasmettitore montato sulla testa. Un vantaggio fondamentale rispetto ai prodotti della concorrenza è che questo modulo è particolarmente robusto in condizioni ambientali difficili, specialmente a temperature ambiente elevate. Se si utilizza un termometro normale, è adatto anche il convertitore di temperatura universale KFD2-UT2-2. Questo modulo offre un ulteriore vantaggio: può funzionare anche come splitter, consentendo di utilizzare due volte il segnale di temperatura.


I vantaggi

I signal conditioner delle barriere sistema K sono molto resistenti alle condizioni ambientali difficili e funzionano correttamente anche a temperature elevate. L'ampia gamma comprende anche altri moduli, come amplificatori di soglia o splitter di segnale, che consentono di monitorare tutti i parametri critici utilizzando moduli dello stesso sistema.


In sintesi

  • Conversione affidabile del segnale nonostante le elevate temperature ambiente
  • La famiglia di prodotti barriere sistema K offre una gamma ampia e flessibile di potenziali applicazioni

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!