Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Rilevamento affidabile degli strappi della lamina nella produzione di celle per batterie

Soluzioni versatili con fotocellule a tasteggio o sensori a ultrasuoni

La fotocellula a tasteggio R100 rileva gli strappi della lamina nella produzione di batterie

L'applicazione

Nell’ambito del processo di produzione delle celle dellebatterie, le lamine destinate all’anodo, al catodo e al separatore vengono unite tra loro. Il materiale viene avvolto su rotoli e lavorato tramite calandratura. Trattandosi di un’operazionead alta velocità caratterizzata da frequenti avviamenti e arresti, la lamina che viene avvolta sul rotolo può lacerarsi. In tal caso, il processo deve essere interrotto immediatamente per evitare errori di produzione ed eventuali danni alla macchina. Quanto più rapidamente scatta il circuito di sicurezza, tanto più rapida e semplice sarà l’esecuzione delle azioni correttive necessarie.

L'obiettivo

Il foglio che viene avvolto sul rotolo deve essere monitorato costantemente per verificarne la presenza e l’integrità. Qualsiasi strappo nel foglio in fase di avvolgimento sul rotolo deve essere rilevato immediatamente e segnalato al sistema di controllo della macchina tramite l’apposito segnale. Gli strappi devono essere rilevati con la massima affidabilità, indipendentemente dalle caratteristiche del foglio, e spesso in spazi molto ristretti all’interno della macchina. Per proteggere il materiale è opportuno utilizzare un principio di misurazione senza contatto.

La soluzione

Per rilevare eventuali strappi nel foglio è possibile utilizzare sia sensori fotocellule che sensori a ultrasuoni. Le fotocellule a tasteggio delle serie R10x e R20x si contraddistinguono per tempi di reazione estremamente brevi e per un design particolarmente compatto. I sensori a ultrasuoni delle serie 18GS e UC-F77 rilevano in modo affidabile sia i materiali riflettenti che quelli trasparenti. Tutti questi dispositivi sono inoltre disponibili con un’interfaccia IO-Link, che consente una comunicazione completa fino al livello del sensore.

Caratteristiche tecniche

Fotocellule a tasteggio delle serie R10x e R20x

Fotocellule a tasteggio R10x e R20x

  • Sensori laser DuraBeam o LED a luce rossa
  • Rilevamento preciso degli oggetti; il colore non ha praticamente alcuna influenza
  • Tempo di risposta ≤ 1 ms
  • Campo di scansione regolabile
  • Campo di temperatura esteso da -40 °C a 60 °C
  • Elevato grado di protezione (IP69K)
Sensori a ultrasuoni F77

Sensori a ultrasuoni F77 e 18GS

  • Campo di rilevamento regolabile
  • Diametro del cono acustico regolabile
  • Sincronizzazione automatica in caso di utilizzo di più sensori
  • Campo di temperatura ambiente: da -25 °C a 70 °C
  • Grado di protezione (IP67)

I vantaggi

Le fotocellule a tasteggio rilevano gli strappi utilizzando un fascio di luce sottile che può essere allineato con precisione alla pellicola, anche in spazi molto ristretti. Questi dispositivi rappresentano una soluzione compatta per applicazioni in cui lo spazio disponibile è particolarmente limitato. I dati diagnostici trasmessi tramite IO-Link possono essere utilizzati per avviare tempestivamente la pulizia dell’elemento ottico, se necessario. I sensori a ultrasuoni rilevano l’oggetto bersaglio indipendentemente dalle sue proprietà ottiche. Il loro design li rende resistenti alla contaminazione e alle condizioni ambientali avverse. Non generano interferenze EMC; la modalità di rilevamento non è influenzata da interferenze elettromagnetiche.

In sintesi

  • Fotocellule a tasteggio per soluzioni particolarmente compatte in spazi ristretti
  • I sensori a ultrasuoni rilevano materiali riflettenti e trasparenti indipendentemente dalle proprietà della superficie
  • Rilevamento rapido e affidabile che si avvale di entrambi i principi di misurazione
  • Il rilevamento senza contatto previene l'usura e protegge il materiale
  • La comunicazione IO-Link fornisce i dati necessari per la diagnostica integrata e l'ottimizzazione dei processi

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!