I/O remoto nei sistemi a letto fluido – Facile integrazione del sistema LB e dei banchi valvole in un unico alloggiamento

L'applicazione
Quando si aggiorna il proprio sistema o si progetta un nuovo impianto, fattori individuali quali lo spazio e la connessione al sistema di controllo del processo sono fattori decisivi che influenzano la scelta della tecnologia.
In questo esempio viene modernizzato un sistema a letto fluido esistente. Questi sistemi vengono utilizzati principalmente in aree pericolose nell'industriafarmaceutica e alimentare.
Finora, i sensori di temperatura e altri trasmettitori da 4 a 20 mA sono collegati alla tecnologia di interfaccia che si trova nell'armadio. Inoltre, è installato un gruppo valvole in un alloggiamento singolo separato che utilizza PROFIBUS.
L'obiettivo
A causa delle modifiche dei requisiti e delle norme di comportamento, i gruppi valvole in questo sistema a letto fluido devono ora essere installati in un armadio di sicurezza più grande, conforme al grado di protezione IP54. Allo stesso tempo, il collegamento PROFIBUS integrato nel gruppo valvole deve rimanere in uso.

La soluzione
Il sistema LB di Pepperl+Fuchs è ideale per tutti i requisiti specificati e sostituisce la tecnologia di interfaccia. Anche i sistemi I/O remoti sono collegati al sistema di controllo di processo tramite PROFIBUS. L'interfaccia è un gateway PROFIBUS. Per installare tutti i componenti in un unico alloggiamento, Pepperl+Fuchs ha sviluppato un alloggiamento con sicurezza aumentata in cui è possibile installare sia il gruppo valvole che il sistema I/O remoto. I moduli I/O nel sistema LB sono componenti di modifica del segnale. Essi preparano i segnali di campo provenienti dall'area pericolosa per i sistemi di controllo di processo o per i controllori nell'area non pericolosa. L'installazione è semplice: i moduli, insieme agli accoppiatori bus e agli alimentatori, vengono semplicemente inseriti nel backplane.
I vantaggi
Il sistema LB di Pepperl+Fuchs richiede un cablaggio molto più ridotto rispetto al cablaggio individuale convenzionale, meno giorni di lavoro e riduce significativamente i costi. È il sistema più compatto per l'automazione di processo in termini di profondità e altre dimensioni. Ciò significa che può essere installato in alloggiamenti molto piccoli. I moduli pericolosi e non pericolosi possono essere montati direttamente uno accanto all'altro, sfruttando al meglio lo spazio nell'armadio di controllo. L'ampia gamma di moduli I/O analogici e binari consente di collegare tutti i dispositivi di campo esistenti. Poiché il sistema LB dispone di una connessione PROFIBUS, può essere integrato rapidamente e facilmente nell'infrastruttura dell'impianto esistente. È sufficiente un unico cavo PROFIBUS per inoltrare i segnali dal sistema I/O remoto al sistema di controllo di processo. Il collegamento rapido e semplice tramite PROFIBUS riduce i costi aggiuntivi.
In sintesi
- Soluzione completa: tutti i componenti installati in un'unica custodia certificata Ex e
- Risparmio di diversi giorni-uomo nell'installazione di sistemi I/O remoti rispetto al cablaggio individuale
- Dimensioni compatte; profondità particolarmente ridotta
- I moduli pericolosi e non pericolosi possono essere montati direttamente uno accanto all'altro
- Moduli universali: collegamento di tutti i dispositivi di campo esistenti
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!