Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Comunicazione senza interruzioni dal sensore al cloud

Master IO-Link per connessione semplice e flusso dati parallelo

Master IO-Link serie ICE2 nella produzione di celle per batterie

L'applicazione

Nella calandra utilizzata per la produzione di celle per batterie, diversi sensori monitorano stati e processi particolari. Oggi sono solitamente dotati di un'interfaccia IO-Link e possono trasmettere, oltre ai dati di misura effettivi, anche informazioni aggiuntive utilizzate per la diagnostica e l'ottimizzazione dei processi. I dati vengono trasmessi a diverse istanze: oltre al controllo della macchina, queste istanze possono includere il sistema di controllo dell'intero impianto, sistemi IT di livello superiore o applicazioni cloud.

L'obiettivo

Per semplificare l'integrazionedei sensori in sistemi di livello superiore, è opportuno utilizzare un'istanza di connessione locale. Questa dovrebbe "raccogliere" i dati dai vari sensori e renderli disponibili ai rispettivi destinatari. Dovrebbe garantire una comunicazione bidirezionale parallela con vari livelli, dal controllo della macchina fino al cloud. Crea le basi per numerose funzioni aggiuntive, come il monitoraggio continuo dello stato, l'autotest dei dispositivi, il monitoraggio della contaminazione per i sensori ottici e il trasferimento dei dati di parametrizzazione durante la sostituzione dei dispositivi e l'ampliamento degli impianti.

Master IO-Link ICE2 / ICE3

La soluzione

I master IO-Link ICE2/3 di Pepperl+Fuchs stabiliscono una connessionetra i dispositivi IO-Link a livello di campo e le istanze di livello superiore. I moduli della serie ICE2 comunicano tramite EtherNet/IP, mentre quelli della serie ICE3 comunicano tramite PROFINET. La tecnologia MultiLinkTM offre un secondo canale di trasmissione bidirezionale con OPC UA. Ciò significa che i dati possono essere scambiati contemporaneamente su due canali: in primo luogo tra il livello di campo e il controller, in secondo luogo in un formato standard con altri sistemi IT, come piattaforme dati e applicazioni cloud.

Caratteristiche tecniche

  • Multi-Link: comunicazione parallela con OPC UA, MQTT, JSON
  • Master IO-Link con 8 porte I/O
  • Identificazione dei dispositivi IO-Link
  • Design conforme alla norma IP67

I vantaggi

Il collegamento in rete verticale offre numerose opzioni per il monitoraggio continuo dello stato, la manutenzione basata sulla domanda e la gestione delle risorse. Un server web integrato offre la possibilità di parametrizzazione remota; è possibile memorizzare file IODD. La configurazione è molto semplice, poiché i dati di parametrizzazione vengono salvati anche sul dispositivo. L'identificazione dei dispositivi IO-Linksemplifica notevolmente l'integrazione e lo scambio dei dispositivi. L'architettura aperta e indipendente dal produttore di OPC UA e dei protocolli basati su Ethernet consente inoltre di utilizzare soluzioni ibride.

In sintesi

  • Il master IO-Link con OPC UA consente la comunicazione parallela con diverse istanze dal controllo macchina al cloud.
  • Versioni del modulo per EtherNet/IP e PROFINET
  • Server web integrato per la parametrizzazione remota
  • Configurazione semplice: anche la parametrizzazione è memorizzata nel dispositivo
  • L'architettura aperta consente anche soluzioni ibride

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!