Sensori a ultrasuoni per sistemi di trasporto con guida automatica, per garantire la sicurezza del personale

Sistema di sensori a ultrasuoni USi®-safety omologato EN ISO 13849 Categoria 3 PL d
L'applicazione
I sistemi di trasporto con guida automatica (AGT) sono presenti in molti ospedali. Questa specifica applicazione prevede un trasportatore aereo con contenitori in metallo con ruote in cui vengono trasportati a destinazione materiali come indumenti, farmaci e alimenti. Il sistema AGT si sposta attraverso i passaggi di approvvigionamento nei piani interrati, raccogliendo i contenitori con ruote e trasportandoli nella stazione richiesta attraverso appositi alberi. I contenitori pieni di indumenti sporchi, piatti e oggetti simili vengono ugualmente trasportati dalle loro destinazioni all'area di approvvigionamento.

L'obiettivo
Il telaio nel sistema AGT per l'applicazione descritta deve essere riconfigurato gradualmente. Questo telaio è costituito principalmente da un sistema di comando, due armadi di trasformazione adiacenti e da un supporto sottostante per i contenitori. Dal momento che la conformità alle normative attuali è obbligatoria, il telaio richiede dei sistemi di protezione personale che prevengono in maniera affidabile possibili collisioni e lesioni. L'area di monitoraggio richiesta a tale scopo deve essere generata per l'intera larghezza del veicolo nella direzione di marcia.
L'idea è quella di creare un campo di protezione a monte della protezione anticollisione, che consiste in una staffa in metallo con strisce di contatto in miniatura. Non è possibile montare uno scanner laser per via delle sue dimensioni. Lo scanner subirebbe dei danni o si staccherebbe dal supporto dei contenitori in curva o muovendosi nell'albero di approvvigionamento. Dal momento che il sistema è un trasportatore aereo, la soluzione deve garantire che l'area della testa e delle spalle del personale in corsia venga rilevata per prevenire lesioni da impatto.

La soluzione
USi®-safety è un sistema di sensori a ultrasuoni che garantisce la sicurezza del personale. L'unità sensore che rileva in maniera affidabile gli ostacoli è di piccole dimensioni e rende il sistema molto compatto. I dispositivi sono pertanto ideali per l'integrazione nel nuovo telaio del sistema AGT. Le unità sensore posizionabili liberamente vengono fissate a un angolo predefinito sui lati destro e sinistro mediante set di montaggio personalizzati. Per impedire che le unità sensore si stacchino mentre il supporto contenitori ruota, sono sigillate singolarmente al bordo inferiore dell'armadio di trasformazione.
I trasduttori a ultrasuoni generano un campo sonoro ellittico con un angolo di apertura di ±17° e ±5°. Ciò consente di generare un campo di rilevamento sospeso a monte del sistema AGT con un trasduttore sul lato sinistro e uno sul lato destro. Grazie all'esclusiva omologazione EN ISO 13849 categoria 3 PL d, USi®-safety garantisce il monitoraggio di sicurezza richiesto per questa applicazione. Il sistema di sensori a ultrasuoni è ideale ai fini dell'applicazione in questione grazie all'estrema compattezza dell'unità, che può essere montata in maniera ottimale e configurata facilmente.
Dettagli tecnici
- Distanza di rilevazione fino a 2.500 mm
- Grado di protezione: unità sensore IP69K, interfaccia di controllo IP65
- Tempo di reazione: in genere 99 ms
- classificazione di sicurezza: omologati EN ISO 13849 categoria 3 PL d
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +50 °C
I vantaggi
L'utilizzo del sistema di sensori a ultrasuoni USi®-safety garantisce un rilevamento sicuro e affidabile del personale nella corsia in qualsiasi momento. È l'unico sensore a ultrasuoni industriale dotato dell'approvazione di sicurezza per l'uso conforme a EN ISO 13849 categoria 3 PL d. Ciò vuol dire che i vantaggi della tecnologia dei sensori a ultrasuoni possono ora essere impiegati per la prima volta per le applicazioni di sicurezza. Gli oggetti realizzati in materiali diversi vengono rilevati in modo affidabile con il sistema USi®-safety. I sensori sono resistenti a contaminazioni, correnti d'aria, umidità e fattori simili.
In breve
- L'unico sistema di sensori a ultrasuoni che garantisce la sicurezza del personale
- Omologazione di sicurezza EN ISO 13849 categoria 3 PL d
- Campo sonoro ellittico con un angolo di apertura di ±17° e ±5°
- Unità sensore estremamente compatta, installabile negli spazi più ristretti
- Resistente ai fattori ambientali quali sporcizia, correnti d'aria, umidità e altri fattori simili
