Sensori ad ultrasuoni per la misurazione della posizione dei pistoni su macchine e apparecchiature mobili

L'applicazione
Rilevare la posizione del pistone nei cilindri è essenziale per un preciso monitoraggio e controllo di una varietà di macchine e di sistemi, dai comandi pneumatici su linee di produzione ai cilindri idraulici per escavatori fino ai meccanismi di ribaltamento sugli autocarri. Le soluzioni convenzionali spesso implicano la modifica del cilindro aggiungendo anelli magnetici all'asta dello stesso. In alternativa, dei sensori resistenti alle alte pressioni vengono installati all'interno della parete del cilindro per il rilevamento della posizione finale. Entrambe le soluzioni richiedono la modifica e la risigillatura dei cilindri.
L'obiettivo
L'obiettivo è il rilevamento preciso della posizione del pistone senza modifiche al cilindro. La velocità e semplicità di installazione e l'affidabilità dell'acquisizione dei dati sono anch'esse importanti, indipendentemente dal materiale e dal design del pistone e dal fatto che sia pneumatico o idraulico.

La soluzione
Un sensore ad ultrasuoni viene utilizzato per il rilevamento della posizione del pistone. A tale scopo, viene montato a fianco del cilindro. Un braccio scorrevole è installato nel tubo e collegato al pistone. All'estremità opposta del tubo è montato un sensore ad ultrasuoni per rilevare la distanza dall'estremità del braccio. La testa del sensore con il suo trasduttore a ultrasuoni si estende nel tubo. Sono previste aperture nel tubo per consentire l'uscita dell'aria spostata dal braccio scorrevole.
A seconda della lunghezza del cilindro, è possibile utilizzare i sensori ad ultrasuoni serie UC800-F77S, M18 o M30. Questa soluzione non richiede alcuna modifica o risigillatura del cilindro e non è sotto pressione grazie all'installazione all'esterno del cilindro. Il tubo utilizzato deve semplicemente essere uniforme e privo di giunzioni di saldatura. A seconda della lunghezza, il diametro del tubo può variare da 30 mm a 65 mm. Il sensore ad ultrasuoni può essere facilmente parametrizzato secondo necessità.
Vantaggi
La soluzione con sensore ad ultrasuoni può essere installata in una posizione adatta qualsiasi intorno al cilindro e non richiede la modifica del cilindro stesso. Questa soluzione consente il rilevamento della posizione finale tramite uscite di commutazione e la misurazione continua del movimento del pistone. La compensazione di temperatura integrata nel sensore assicura l'acquisizione dei dati affidabile anche in ambienti difficili.
In breve
- Rilevamento preciso della posizione del pistone senza modifiche al cilindro
- Semplice regolazione del punto di commutazione o dei limiti di valore analogici mediante apprendimento o software di parametrizzazione
- Prestazioni affidabili, insensibilità a pioggia, neve, polvere o vento
- Flessibilità di montaggio sul cilindro
- Funzionamento del sensore esente da manutenzione
- I sensori sono disponibili anche con approvazione E1 per il montaggio su apparecchiature mobili