Sistema RFID per il riempimento esatto dei camion con serbatoio

Il dispositivo di lettura/scrittura UHF F192 a lungo raggio garantisce un'efficiente gestione dell'alimentazione dell'acqua
L'applicazione
Nel settore minerario, gli impianti sprinkler sono spesso utilizzati con camion con serbatoio. Nei punti strategici della miniera, questi camion sono alimentati con acqua tramite una struttura meccanica con un tubo, il cosiddetto sistema di riempimento. L'acqua viene spesso alimentata manualmente e senza il controllo della capacità o la tracciabilità del camion. Non appena il camion con serbatoio ha superato il fornitore, percorre una distanza attraverso la miniera e versa l'acqua. Ciò mantiene la polvere in sospensione, ed è quindi conforme agli standard imposti dalle agenzie di protezione ambientale.
L'obiettivo
Lo scopo è quello di fornire al serbatoio di immagazzinamento dell'acqua la quantità di acqua corrispondente alla sua capacità in litri. Il problema principale da risolvere è lo spreco di acqua e la mancanza di controllo sul consumo d'acqua. A causa delle condizioni ambientali difficili, l'apparecchiatura utilizzata deve essere resistente alla polvere di minerali di ferro, al sole e all'acqua sopra citati, nonché ad altri contaminanti e alle condizioni atmosferiche avverse nel settore minerario.
La soluzione
Non appena il sensore ad ultrasuoni UB*-30GM rileva la presenza di un camion per il trasporto dell'acqua, il prodotto ideale per identificare in modo affidabile il camion è il dispositivo di lettura/scrittura RFID F192. Il sensore legge le informazioni dal tag UHF applicato al serbatoio del veicolo. Quindi, l'unità di valutazione invia queste informazioni al controller, che a sua volta trasmette i dati al trasmettitore di flusso del fornitore, garantendo l'esatto flusso d'acqua per un'alimentazione basata sulla capacità del camion. Con il suo ampio range di lettura fino a sei metri e caratteristiche significative come il cambio di polarizzazione dell'antenna per un'identificazione affidabile dei tag, il sensore consente la massima flessibilità in relazione alla posizione di parcheggio del camion. Inoltre, i blocchi di funzioni preassemblati consentono di integrare in modo rapido e semplice il dispositivo di lettura/scrittura RFID nell'applicazione.

Caratteristiche tecniche dispositivo di lettura/scrittura RFID IUH-F192-V1-FR1*
- Range di rilevamento: fino a 6 m
- Frequenza di esercizio: 865 … 928 MHz
- Blocchi di funzioni PLC pre-confezionati
- Custodia robusta
- Grado di protezione: IP67
- Campo di temperatura: –20 °C … +70 °C
- Cambio di polarizzazione dell'antenna
- Lettura multitag
- Per il collegamento all'unità di valutazione IDENTControl
Caratteristiche tecniche tag UHF IUC87-F257-T17-M-FR
- Frequenza di esercizio: 865 … 928 MHz
- Conforme ad EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Ottimizzato per il montaggio su metallo
- Custodia robusta e adatta all'utilizzo industriale in condizioni difficili

Caratteristiche tecniche sensore ad ultrasuoni UB*-30GM
- Range di rilevamento: fino a 6.000 mm
- Tensione di esercizio: 10 … 30 V CC
- Grado di protezione: IP65
- Funzione di sincronizzazione
- Custodia robusta
I vantaggi
Il dispositivo di lettura/scrittura RFID IUH-F192 ha un alto grado di protezione (IP67) e un ampio campo di temperatura, e garantisce la massima affidabilità dei processi in condizioni ambientali difficili. Poiché l'antenna UHF è montata all'interno della custodia, non è più necessario utilizzare componenti aggiuntivi soggetti a errori, come ad esempio cavi coassiali. Se necessario, il sensore è in grado di rilevare più tag RFID contemporaneamente con una sola operazione di lettura (lettura multitag).
Il tag UHF IUC87-F257-T17-M-FR* per lunghe distanze può essere applicato direttamente al serbatoio metallico del camion. Il tag è estremamente conveniente e ha la capacità di memorizzare informazioni aggiuntive sul camion, come la capacità del serbatoio, lo stato in tempo reale e la posizione. Inoltre, il software RFIDControl può essere utilizzato per recuperare lo stato del dispositivo di lettura/scrittura RFID IUH-F192 e la risposta del tag.
In breve
- Il dispositivo di lettura/scrittura RFID UHF per lunghe distanze identifica in modo affidabile i camion per il trasporto dell'acqua
- Inoltro dei dati tramite l'unità di valutazione RFID e il controller al trasmettitore di flusso
- Il tag UHF per lunghe distanze può essere applicato direttamente al serbatoio metallico del camion



