Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Il rilevatore SmartRunner garantisce una protezione affidabile delle lenti dei microscopi durante l'ispezione dei circuiti stampati

Sistemi di visione industriali SmartRunner Detector in macchina laser

Il sensore di profilo laser compatto rileva anche gli oggetti più piccoli e riflettenti

L'applicazione

Nel settore della produzione elettronica, i microscopi vengono utilizzati per verificare la presenza di difetti sui circuiti stampati assemblati (PCB). Il circuito stampato viene fissato e il microscopio si avvicina fino a ottenere un'immagine nitida. Se il microscopio si avvicina troppo al circuito stampato, l'obiettivo può essere danneggiato o distrutto, in particolare dalle viti di fissaggio sporgenti e dagli elementi di supporto. All'interno del dispositivo di collaudo dei PCB lo spazio è limitato. Il componente di sicurezza per l'obiettivo deve rimanere efficace anche in spazi ristretti.

L'obiettivo

L'obiettivo deve poter avvicinarsi alla scheda a circuiti stampati, evitando però il contatto fisico con qualsiasi oggetto presente nel campo di prova. Il sistema di controllo deve quindi sapere tempestivamente se ci sono oggetti nell'area di avvicinamento dell'obiettivo. Lo stesso vale per gli elementi molto piccoli: alcune viti di montaggio hanno un diametro inferiore a due millimetri. I metodi di rilevamento comuni, come le barriere fotoelettriche spesso utilizzate per compiti di sicurezza, sarebbero sopraffatti da questo. Il dispositivo di rilevamento non solo deve essere affidabile, ma deve anche fornire una valutazione integrata e rendere disponibili i dati tramite un'uscita digitale.

SmartRunner Detector sensore di profilo laser

La soluzione

Un sensore di profilo laser SmartRunner Detectormonitora lo spazio davanti all'obiettivo del microscopio alla distanza necessaria dall'area critica. Se l'obiettivo si avvicina troppo al supporto del PCB, i perni di montaggio sporgono nel campo di rilevamento del sensore e vengono rilevati in modo affidabile. Il sensore emette il segnale di arresto e l'obiettivo è protetto da danni da contatto.

Il dispositivo rileva oggetti di dimensioni inferiori a un millimetro, comprese le aste di supporto sottili e le viti più piccole. Poiché valuta lo sfondo appreso, il sensore rileva anche oggetti altamente riflettenti come i perni metallici. Tali oggetti appaiono come spazi vuoti nello sfondo e attivano il segnale corrispondente.

Caratteristiche tecniche

  • Rilevamento di oggetti a partire da 0,25 mm di dimensione
  • Campo di misura: X: da 40 a 310 mm; Z: da 60 a 700 mm
  • Facile parametrizzazione con codici di controllo Data Matrix tramite pulsante o interfaccia utente
  • Lo sfondo può essere appreso tramite pulsanti sensori o l'interfaccia.
  • Definizione libera delle dimensioni degli oggetti rilevabili e del raggio di rilevamento (area di interesse, ROI)
  • Interfacce: ingresso/uscita, RS-485
  • Bus di campo tramite gateway: PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP ed EtherCAT
  • Frequenza di scansione massima: 30 Hz
  • Classe laser 1, grado di protezione IP67

I vantaggi

Lo SmartRunner Detector combina la tecnologia a sezione luminosa ad alte prestazioni con un sensore di visione e un'illuminazione a LED. L'emettitore e il ricevitore sono integrati nello stesso alloggiamento compatto. Ciò rende il dispositivo ideale per l'installazione in spazi particolarmente ristretti. Il rilevamento degli oggetti nell'area di ispezione può essere letto tramite l'interfaccia RS-485 come immagine 2D, che viene messa a disposizione per scopi di controllo e documentazione. Essendo l'unico sensore di profilo laser sul mercato, lo SmartRunner Detector è in grado di ottenere il profilo in altezza e di acquisire un'immagine 2D. L'illuminazione a LED integrata garantisce che l'immagine sia sempre sufficientemente illuminata.

In sintesi

  • Rilevamento affidabile degli oggetti, segnale di arresto tempestivo
  • Rileva anche gli oggetti più piccoli e riflettenti
  • Dispositivo compatto per installazione in spazi ristretti
  • Facile da installare



Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!