Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SmartRunner Explorer per la misurazione precisa degli oggetti

Sistemi di visione industriali smartrunner explorer applicazione farmaceutica

L'applicazione

Una farmacia automatizzata è un sistema di prelievo in cui farmaci e altri prodotti farmaceutici vengono automaticamente spostati all'interno e all'esterno del magazzino. Lo spazio di stoccaggio è solitamente molto limitato e deve essere utilizzato nel modo più efficiente possibile. Le dimensioni degli imballaggi devono quindi essere misurate con precisione durante il processo di stoccaggio, ad esempio mentre le merci arrivano sul nastro trasportatore. Le dimensioni degli imballaggi possono variare notevolmente.

Ispezione della scatola Smartrunner Explorer

L'obiettivo

Per garantire un utilizzo ottimale dello spazio di stoccaggio disponibile, è necessario determinare con precisione le dimensioni degli imballaggi. Dato che lo spazio di stoccaggio è limitato, è necessario utilizzare sensori di piccole dimensioni che consentano un'installazione meccanicamente flessibile. I sensori devono avere un ampio campo di rilevamento in modo da poter misurare sia imballaggi molto piccoli che molto grandi. Ciò deve essere affidabile anche quando sul nastro di alimentazione del magazzino sono presenti più imballaggi e uno di grandi dimensioni ostruisce la visuale di uno più piccolo. Per consentire una semplice integrazione in un ambiente di programmazione, è necessaria un'API che offra pieno accesso alla parametrizzazione e fornisca i dati di uscita. Un'interfaccia Ethernet TCP/IP dovrebbe consentire il collegamento diretto a un IPC.

Sistemi di visione industriali SmartRunner Explorer

La soluzione

Il sensore di profilo laser ad alta risoluzione SmartRunner Explorer VLE700 rileva in modo affidabile e preciso i profili di altezza di oggetti di diverse dimensioni. Di solito viene montato sopra il nastro di alimentazione del magazzino nelle farmacie automatizzate. Il design compatto e il connettore girevole consentono l'installazione anche in spazi molto ristretti. Il sensore invia i profili di altezza all'IPC tramite l'interfaccia Ethernet TCP/IP. L'IPC analizza i profili di altezza per determinare le dimensioni dell'imballaggio. La DLL in dotazione consente l'accesso completo alla parametrizzazione e ai dati di uscita.

Caratteristiche tecniche

  • Profilo di altezza con 960 coppie di valori in coordinate globali
  • Output immagini 2D ad alta risoluzione (1280 × 960 pixel)
  • Campo di misura: asse X 40–345 mm; asse Z 100–700 mm
  • DLL per l'integrazione nell'ambiente di programmazione
  • Visualizzazione immagini e righe sull'interfaccia utente
  • Interfacce: Ethernet TCP/IP, I/O
  • Frequenza di scansione massima: 30 Hz
  • Classe laser 1, grado di protezione IP67

I vantaggi

Oltre a fornire l'uscita del profilo di altezza, l'esclusivo sensore di profilo laser SmartRunner Explorerè anche in grado di rilevare un'immagine 2D dell'area. Questa funzione può, ad esempio, verificare l'imballaggio rilevato o emettere un'immagine di errore se necessario. L'interfaccia utente grafica consente una parametrizzazione intuitiva e una semplice analisi tramite profili di altezza e immagini di aree 2D. Ciò semplifica l'implementazione successiva dell'applicazione su un IPC. Con l'aiuto di un esempio di applicazione in dotazione e delle istruzioni dettagliate contenute nel manuale, il dispositivo può essere integrato molto facilmente in un ambiente di sviluppo C#.

In sintesi

  • Rilevamento affidabile e preciso delle merci in arrivo sul nastro di alimentazione del magazzino
  • Design compatto e integrazione meccanica flessibile per una facile installazione in spazi ristretti
  • Comoda parametrizzazione e semplice integrazione nell'ambiente di programmazione
  • Output del profilo di altezza e dell'immagine dell'area in 2D

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!