Efficienza dello spazio per involucri in aree Ex e non Ex

Guida con profilo K-DUCT con canalina per cavi integrata per un'installazione ottimizzata
L'applicazione
Le sale di controllo e gli armadi elettrici svolgono un ruolo centrale nell'automazione di processo. I moduli di isolamento installati in questi ambienti garantiscono l'isolamento galvanico nel percorso del segnale tra la strumentazione di campo e il sistema di controllo. Nelle aree pericolose sono progettati come barriere isolate, garantendo la sicurezza intrinseca per la protezione contro le esplosioni. Il numero di componenti necessari negli armadi aumenta con le dimensioni del sistema e il grado di automazione.
L'obiettivo
L'allestimento di armadi di comando è complesso e costoso. Lo spazio disponibile deve essere sfruttato nel modo più efficiente possibile. In questo contesto, l'alloggiamento dei numerosi cavi riveste un ruolo importante. L'obiettivo è quello di massimizzare la densità di installazione con una posa ottimale dei cavi, al fine di ottenere il maggior numero possibile di segnali per armadio o area rack.

La soluzione
Nelle guide con profilo della serie K-DUCT, i condotti per cavi sono posizionati dietro la guida DIN. Il cablaggio in entrata e in uscita è separato da una parete divisoria integrata, che garantisce la separazione spaziale dei segnali Ex e non Ex. Non è necessario spazio sopra o all'esterno della guida DIN per il cablaggio, che viene alloggiato con un utilizzo ottimale dello spazio disponibile. Rispetto alla posa dei cavi convenzionale, l'utilizzo del sistema K-DUCT aumenta la densità di imballaggio per contenitore del 50%. La serie K-DUCT comprende versioni di prodotti per aree pericolose e non pericolose. In combinazione con i moduli del sistema K, la guida con profilo può essere installata in aree di zona 2/Div. 2. Come segnali di campo sono ammessi anche segnali a sicurezza intrinseca.
Caratteristiche tecniche
- Guida con profilo in alluminio
- Pettini in plastica per una separazione pulita dei cavi
- Dimensioni 130 × 113,2 × 1800 mm, riducibili secondo necessità
- Peso circa 6,5 kg
- Hardware per il montaggio incluso
I vantaggi
L'uso ottimale dello spazio riduce notevolmente i costi di installazione. Poiché sono necessari solo i cavi di ingresso e di uscita, l'installazione dei canaline per cavi è notevolmente semplificata. La guida DIN della serie K-DUCT è dotata della nostra guida di alimentazione universale che alimenta direttamente i componenti Pepperl+Fuchs e trasmette i segnali di errore al controller. I moduli possono essere facilmente montati e fissati alla guida di alimentazione. È possibile collegare anche componenti di altri produttori tramite cablaggio standard. Lo spazio di cablaggio diviso in modo asimmetrico può essere posizionato in modo ottimale ruotando la guida con profilo.
In sintesi
- Massima densità di imballaggio grazie all'uso ottimale dello spazio
- Significativa riduzione dei costi di installazione e dell'impegno di assemblaggio
- Canalina per cavi integrata nel profilo di montaggio
- Separazione spaziale sicura dei segnali Ex e non Ex
- Non sono necessari ulteriori condotti per cavi
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!