Estensione salvaspazio per impianti esistenti

Sistema LB/FB I/O remoto sottile Adatto anche per spazi ristretti
L'applicazione
Esistono molti motivi per aggiungere ulteriori punti di misura agli impianti esistenti, ad esempio l'espansione della produzione, l'ottimizzazione del controllo di processo e del controllo qualità, le misure di protezione ambientale e i nuovi requisiti normativi. I sistemi I/O remoti modulari possono essere utilizzati per trasferire dati di processo, in particolare da aree pericolose. Essi collegano sensori e attuatori al sistema di controllo tramite comunicazione digitale. Tuttavia, quando si aggiornano o si retrofittano i segnali, lo spazio disponibile è spesso un fattore limitante.
L'obiettivo
Se sono necessari sensori aggiuntivi, è necessario installare i dispositivi di campo corrispondenti. Anche se lo spazio disponibile è limitato, non è necessario modificare la struttura dell'impianto per ampliarlo. Dovrebbe essere possibile integrare componenti aggiuntivi nell'architettura esistente. È consigliabile evitare l'aggiunta di nuovi passerelle portacavi. Un altro obiettivo potrebbe essere quello di acquisire dati aggiuntivi dai sensori e dagli attuatori analogici esistenti tramite comunicazione digitale.

La soluzione
I sistemi I/O remoti LB/FB di Pepperl+Fuchs sono costituiti dai moduli più sottili disponibili sul mercato. Consentono di integrare sensori e attuatori aggiuntivi nei sistemi occupando uno spazio minimo. Rendono i dispositivi di campo analogici compatibili con la comunicazione digitale, consentendo agli operatori di sfruttare tutti i vantaggi della comunicazione digitale. I cavi esistenti vengono mantenuti e continuano a essere utilizzati.
I sistemi I/O remoti LB/FB hanno un design modulare e possono essere installati nelle immediate vicinanze dei sensori, anche nelle zone 1 e 2. I sistemi sono costituiti da un backplane, un'alimentazione di potenza, moduli I/
e un gateway. Il sistema I/O remoto LB è adatto per aree non pericolose e per la zona 2/Div. 2. Il sistema I/O remoto FB è disponibile per la zona 1.
Caratteristiche tecniche
- Il design modulare, la combinazione dei segnali e il collegamento bus possono essere scelti liberamente e combinati tra loro.
- La più ampia selezione di moduli IO per ogni applicazione
- Fino a 80 canali analogici o 184 canali digitali per sistema
- È possibile selezionare la ridondanza per l'unità di alimentazione e il modulo di comunicazione.
- Arresto di emergenza per moduli DO e AO con classificazione SIL
- Tecnologia dei terminali liberamente selezionabile (terminali a vite o a molla)
- Comunicazione HART continua ad alte prestazioni
- Approvazioni Ex in tutto il mondo (ATEX, IECEx, UL, INMETRO, EAC)
I vantaggi
I sistemi I/O remoti Pepperl+Fuchs consentono di ottenere il massimo numero di segnali per armadio elettrico. Il cablaggio e la distribuzione sono semplici e l'armadio elettrico richiede uno spazio minimo. Poiché questi dispositivi sono montati in campo, nonsono necessariarmadi di smistamento . Pepperl+Fuchs fornisce soluzioni pronte per l'installazione, compreso il precablaggio, che possono essere testate su richiesta prima della consegna.
In sintesi
- Ampliamento dell'impianto nonostante lo spazio limitato
- Integrazione di componenti aggiuntivi nell'architettura esistente
- Montaggio in prossimità di strumenti
- Continua l'utilizzo dei cavi esistenti
- Costi e lavori di installazione minimi
- Particolarmente adatto per aree pericolose
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!