Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Supporto della comunicazione dei ventilatori medici con gateway seriali

infermiera con un ventilatore medico

L'applicazione

La digitalizzazione sta entrando sempre più negli ospedali, facilitando il lavoro quotidiano dei medici e del personale medico e contribuendo a prevenire errori umani, ad esempio nella documentazione, nel dosaggio dei farmaci e nel garantire una comunicazione stabile dei dispositivi medici come i ventilatori salvavita.

L'obiettivo

Per soddisfare la crescente domanda di ventilatori medici così sofisticati, le aziende del settore medico stanno collaborando con vari produttori per aumentare la produzione di questi dispositivi salvavita. Poiché i ventilatori sono prodotti da diversi produttori, non seguono un design e una disposizione dei componenti uniformi. Tuttavia, i ventilatori devono essere in grado di comunicare tra loro e di connettersi alle reti ospedaliere per il monitoraggio dei pazienti.

Gateway seriali DeviceMaster

La soluzione

Con numerosi controller/HMI e reti che devono comunicare tra loro, è necessario un dispositivo intermedio. È qui che entrano in gioco i gateway seriali (DeviceMasters®) di Pepperl+Fuchs. La famiglia di convertitori seriali-Ethernet e gateway industriali è progettata per convertire i dati seriali e Ethernet dai dispositivi di campo ai protocolli TCP/IP e Ethernet industriali come EtherNet/IP, PROFINET e MODBUS TCP. Grazie alla configurazione basata sul web, ai programmi di esempio e all'applicazione di gestione basata su Windows PortVison®, i gateway seriali offrono una connettività industriale quasi plug-and-play.

I vantaggi

Un gateway seriale è lo strumento perfetto per riunire i sistemi e le piattaforme necessari per supportare la produzione di ventilatori e altri dispositivi medici. Con una vasta gamma di funzionalità di conversione seriale ed Ethernet disponibili, non solo può facilitare la comunicazione tra i vari modelli di ventilatori, ma può anche fungere da strumento di gestione centrale per collegarli alle reti ospedaliere.

In sintesi

  • I gateway seriali forniscono connettività EtherNet/IP, MODBUS TCP, MODBUS RTU/ASCII e PROFINET a un'ampia gamma di dispositivi.
  • Funzionalità avanzata dell'interfaccia dispositivo raw/ASCII che semplifica la programmazione PLC e garantisce un funzionamento affidabile
  • La tecnologia DualConnectPlus™ collega simultaneamente dispositivi seriali e Ethernet TCP/IP a PLC e/o applicazioni

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!