Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Alimentatore per trasmettitori per il monitoraggio del livello in sistemi fognari

monitoraggio del livello di applicazione della stazione di pompaggio nel sistema fognario, alimentatore per trasmettitori Pepperl+Fuchs

Rilevamento dei malfunzionamenti nelle stazioni di pompaggio

L'applicazione

Gli impianti di trattamento delle acque reflue vengono utilizzati per raccogliere e depurare le acque reflue provenienti dalle abitazioni e dalle imprese industriali comunali. Queste acque reflue vengono solitamente convogliate tramite condotte. Se la topografia esistente non offre un dislivello naturale continuo, può essere necessario ricorrere a pompe per superare i dislivelli esistenti in diversi punti. È necessario monitorare il corretto funzionamento di queste stazioni di pompaggio. Il guasto delle pompe e l'ostruzione delle condotte di scarico possono causare un aumento del livello delle acque reflue nella stazione di pompaggio. Le rotture dei condotti a monte provocano una diminuzione. È necessaria una misurazione continua del livello per rilevare tempestivamente questi guasti.

L'obiettivo

La misurazione del livello deve rilevare se la quantità di acque reflue nella stazione di pompaggio rientra nei limiti specificati. Se viene superato un valore massimo o non viene raggiunto un valore minimo, si verificano guasti all'ingresso o all'uscita o nella stazione di pompaggio stessa. La deviazione dai livelli consentiti deve essere segnalata al pannello di controllo in modo da poter adottare contromisure o attivare allarmi .

Alimentatore per trasmettitore di interfaccia KCD2-STC-Ex1.ES

La soluzione

I trasmettitori di pressione, ad esempio i modelli LHCR-51 o LHCS-51, sono la soluzione ottimale per il monitoraggio dei livelli nei serbatoi di raccolta. Questa tecnologia dei sensori può utilizzare un'interfaccia da 4 mA … 20 mA per comunicare con gli alimentatori per trasmettitori. Questi attivano determinate funzioni quando viene raggiunto un valore limite preimpostato. Gli alimentatori per trasmettitori tipici sono i componenti compatti della serie STC di Pepperl+Fuchs. Possono essere utilizzati per attivare un allarme se viene rilevata una situazione critica, in modo da poter adottare le misure appropriate. Se è imminente il traboccamento di un serbatoio di stoccaggio delle acque reflue, è possibile attivare automaticamente pompe aggiuntive.

I vantaggi

Gli alimentatori per trasmettitori e i trasmettitori di pressione sono disponibili per l'impiego in aree pericolose e dispongono delle relative approvazioni internazionali. Entrambi i tipi di apparecchi sono progettati per applicazioni di sicurezza secondo SIL 2 ai sensi della norma IEC / EN 61508. Gli alimentatori per trasmettitori sono disponibili anche per circuiti SIL 3. Tutti i dispositivi supportano l'interfaccia 4 mA … 20 mA e sono trasparenti HART, in modo che il dispositivo di campo possa essere parametrizzato tramite la barriera isolata.

In sintesi

  • Le stazioni di pompaggio sono spesso utilizzate per colmare i dislivelli nei sistemi fognari.
  • Guasti quali interruzioni dell'alimentazione e traboccamento delle acque reflue devono essere rilevati in modo affidabile.
  • I trasmettitori di pressione rilevano se i livelli rientrano nell'intervallo definito
  • Il sistema di monitoraggio attiva un allarme o avvia le pompe di ricambio, ad esempio.
  • Gli alimentatori per trasmettitori della serie STC secondo SIL 2 o SIL 3 possono essere utilizzati per la trasmissione dei segnali dall'area pericolosa al pannello di controllo.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!