Prestazioni di lettura eccezionali per processi affidabili
L'applicazione
Un modo particolarmente efficace per identificare i prodotti nelle aree di produzione e logistica è quello di contrassegnarli direttamente con codici bidimensionali, per lo più codici Data Matrix. Questi codici, che vengono applicati al prodotto o al pezzo con marcatura diretta(DPM), consentono di identificare in qualsiasi momento le singole fasi di produzione e i dati. In questo modo è possibile tracciare l'intero ciclo di vita di un prodotto. I codici DPM sono utilizzati principalmente nell'ingegneria meccanica e nell 'industria elettronica e automobilistica. I codici vengono apposti su circuiti stampati, componenti metallici e plastici.
L'obiettivo
L'obiettivo è quello di leggere in modo affidabile un'ampia gamma di simbologie di codici oltre ai codici DPM. Questi includono codici a barre 1D lunghi, spesso utilizzati sulle schede di lavoro nell'industria automobilistica. Inoltre, tutti i risultati di lettura devono essere mappati automaticamente all'interno di un sistema ERP. Questo sistema viene quindi utilizzato per l'ulteriore elaborazione dei dati.

La soluzione
Grazie alla doppia lente brevettata e all'alta risoluzione di 1,2 megapixel, il lettore portatile OHV1000 consente la lettura simultanea di codici DPM piccoli e complessi con dimensioni del modulo fino a 0,1 mm e codici a barre 1-D e 2-D stampati più lunghi . Poiché non è necessario modificare le impostazioni ogni volta che si incontra un tipo di codice diverso, il lettore è molto flessibile ed efficiente. Questo rende l'OHV1000 la soluzione perfetta quando si ha a che fare con una varietà di simbologie di codici. L'intuitivo software di parametrizzazione Vision Configurator scrive automaticamente i risultati di lettura nei campi corretti del sistema ERP senza la necessità di lunghi lavori di programmazione.
Caratteristiche tecniche
- Distanza di lettura: da 0 a 200 mm
- Dimensione minima del modulo: 0,1 mm
- Interfacce: USB, RS-232 e PROFINET tramite gateway
- Grado di protezione: IP54
- Temperatura ambiente: da – 20 a 55 °C

I vantaggi
Il lettore portatile OHV1000 è ideale per un gran numero di applicazioni e garantisce prestazioni di lettura affidabili. L'OHV1000 è altamente personalizzabile in base alle singole applicazioni e può essere integrato senza difficoltà nei sistemi ERP. La serie OHV di lettori portatili per codici 2D offre una flessibilità extra: può essere comodamente adattata a qualsiasi applicazione utilizzando codici di controllo, il Vision Configurator o JavaScript.
In sintesi
- Lettura affidabile di codici DPM e codici stampati 1D e 2D
- Doppia lente e risoluzione da 1,2 megapixel per la lettura di codici 2D piccoli e codici a barre lunghi
- Formattazione delle stringhe di output per una facile integrazione nel sistema ERP, senza necessità di programmazione
- JavaScript programmabile per le applicazioni più esigenti
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!