Alimentazione continua del materiale negli impianti di produzione

Il sensore della sezione luce controlla contemporaneamente la presenza e la posizione
L'applicazione
I sistemi di movimentazione robotizzata sono spesso utilizzati per alimentare pezzi o materie prime nei sistemi di produzione e lavorazione. I portapezzi vengono utilizzati per trasportare i materiali all'impianto, dove vengono poi rimossi automaticamente. Nelle soluzioni convenzionali, per controllare la posizione dei materiali alimentati vengono utilizzati sensori di visione standard. Questo processo è costoso e complesso, poiché questi sensori raggiungono rapidamente i limiti delle loro prestazioni di rilevamento quando lavorano con oggetti a basso contrasto. In questi casi, i sensori di visione standard richiedono un'illuminazione esterna aggiuntiva e una configurazione complessa.
L'obiettivo
Una fornitura ininterrotta di materie prime è fondamentale per mantenere la redditività degli impianti di produzione. I materiali, che possono variare nel colore, vengono trasportati alla macchina in portapezzi. Prima che i materiali vengano prelevati dal sistema robotizzato, è necessario verificare che siano presenti (controllo di presenza) e che si trovino nella posizione corretta (controllo di posizione). Il funzionamento efficiente senza tempi di fermo dell'impianto o scarti di produzione è sempre la priorità assoluta.

La soluzione
Con il sensore a sezione luminosa SmartRunner Matcher di Pepperl+Fuchs, entrambe le attività di rilevamento possono essere eseguite in un unico passaggio. Il sensore è montato sopra il sistema di trasporto e controlla contemporaneamente due elementirilevando i profili di altezza. Quando questi profili di altezza corrispondono al profilo di riferimento memorizzato nel sensore, l'uscita di commutazione invia un segnale "buono". Profili di altezza diversi indicano che la materia prima è mancante o posizionata in modo errato e il sensore invia un segnale "cattivo". SmartRunner Matcher previene così gli scarti e i tempi di fermo dell'impianto, consentendo una produzione più efficiente.
A seconda che il profilo rilevato corrisponda o meno al profilo di riferimento memorizzato, l'uscita di commutazione dello SmartRunner Matcher invia un segnale "buono" o "cattivo".
I vantaggi
I sensori SmartRunner Matcher sono ottimizzati in fabbrica per confrontare i profili di altezza, il che significa che possono essere integrati direttamente nell'applicazione senza richiedere competenze specialistiche. La soluzione è facile da configurare e non è necessario valutare i dati grezzi. Il risultato del rilevamento viene invece fornito come segnale di commutazione comprensibile da qualsiasi pannello di controllo. La tecnologia a sezione luminosa garantisce risultatialtamente precisi e affidabili, indipendentemente dalla qualità della superficie , dal contrasto e dal colore degli oggetti rilevati. A differenza delle soluzioni convenzionali basate sulla visione, non è necessaria un'illuminazione esterna costosa e difficile da installare. L'ampio campo di rilevamento di 160 mm consente di rilevare e verificare più oggetti. È disponibile anche una versione estesa dello SmartRunner Matcher, che consente di memorizzare fino a 32 profili di altezza nel sensore per una rapida riparametrizzazione dopo i cambi di impianto.
In sintesi
- Un sensore di sezione luminosa compatto e preconfigurato per rilevare profili di altezza??
- Rapida integrazione in qualsiasi sistema di controllo grazie a segnali di commutazione facili da elaborare
- Risultati altamente affidabili, indipendentemente dalla qualità della superficie, dai colori e dal contrasto
- Economico e facile da installare senza necessità di illuminazione esterna aggiuntiva
- Facile messa in servizio grazie alla parametrizzazione tramite codici di controllo Data Matrix e apprendimento
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!