Utilizzo di sistemi I/O remoti per la digitalizzazione efficiente degli impianti

Migrazione alla comunicazione digitale senza sostituire i dispositivi
L'applicazione
Durante la vita utile di un impianto di processo, la tecnologia di misura e controllo dovrà essere sostituita una o due volte. Ciò offre all'utente l'opportunità perfetta per installare una tecnologia di controllo aggiornata e promuovere la digitalizzazione dell'impianto utilizzando metodi di comunicazione digitale. Allo stesso tempo, l'utente è in grado di proteggere l'investimento già effettuato nella base esistente di dispositivi di campo installati nell'impianto che utilizzano una connessione analogica. La comunicazione digitale migliora l'efficienza operativa dell'impianto sfruttando in modo specifico il maggiore volume di informazioni disponibili, trasferendo i dati in modo accurato e consentendo la configurazione e la diagnostica da remoto.
L'obiettivo
Digitalizzare l'impianto per fornire migliori opzioni di assistenza e manutenzione ed evitare quindi tempi di fermo impianto. Documentare in modo completo la strumentazione, utilizzando processi automatizzati ove possibile, per dimostrare la conformità ai requisiti di gestione della qualità sempre più rigorosi e alle linee guida GMP. Garantire che i sistemi esperti che esulano dall'ambito tradizionale dell'automazione ricevano i dati necessari per poter proporre ottimizzazioni di processo. Tuttavia, è importante mantenere dispositivi di campo ben funzionanti in modo che possano continuare ad essere utilizzati nel processo. La sfida consiste nell'integrare una serie di dispositivi diversi, dotati sia di tecnologia dei sensori analogici che discreti e di attuatori, in un'infrastruttura di comunicazione in tempo reale all'avanguardia basata su Ethernet e nel collegare i dispositivi a un'ampia gamma di sistemi diversi.

La soluzione
I sistemi I/O remoti di Pepperl+Fuchs colmano il divario tra la tecnologia di base già installata e qualsiasi numero di sistemi esterni. I dati precedentemente inutilizzati nei dispositivi di campo vengono letti tramite HART. Utilizzando un modem HART separato per ciascun canale nei moduli I/O, i dati possono essere letti alla massima velocità possibile, che è fino a 80 volte più veloce rispetto all'utilizzo di un multiplexer HART convenzionale. I dati di configurazione, stato e diagnostica dei dispositivi di campo vengono quindi trasferiti direttamente a un sistema di gestione delle risorse o a qualsiasi altra applicazione necessaria tramite HART/IP. Questo processo viene eseguito parallelamente al protocollo PROFINET utilizzato per il controllo di processo. Anche altre applicazioni sono in grado di utilizzare HART/IP per leggere i dati ed elaborarli in modo appropriato.
I vantaggi
L'I/O remoto garantisce che i costi di investimento per la digitalizzazione dell'impianto rimangano gestibili grazie a:
- Manutenzione dei dispositivi di campo di base già installati nell'impianto
- Accesso diretto ai dispositivi di campo senza tempi di attesa
- Semplificazione della progettazione del sistema di gestione delle risorse senza dover accedere al livello di controllo
- Connessione diretta ed economica tramite la connessione Ethernet utilizzata anche per il controllo di processo
Ciò semplifica la manutenzione dell'impianto e riduce i costi di manutenzione. I sistemi esperti possono utilizzare i dati ora disponibili per determinare le ottimizzazioni di processo, come l'ottimizzazione della temperatura di processo per aumentare la qualità del prodotto o ridurre il consumo energetico e quindi i costi.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!