Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Identificazione ottica

Optical identification systems

I sistemi di identificazione ottica Pepperl+Fuchs offrono un importante contributo ai criteri chiave nella tecnologia dell'automazione, come ad esempio massima affidabilità dei processi e disponibilità dell'impianto. Che si tratti di produzione o logistica, questi sistemi di identificazione ottica possono essere adattati facilmente a qualsiasi ambiente dell'applicazione e garantire prestazioni affidabili anche in condizioni critiche.

La nostra gamma di soluzioni per l'identificazione ottica prevede un'ampia varietà di lettori fissi e portatili. I nostri lettori non solo supportano tutti i codici comuni 1D e 2D, ma offriamo inoltre all'utente soluzioni per applicazioni ad alta velocità o temperature elevate.

Il software operativo "Vision Configurator" permette di configurare una serie di parametri con un unico clic del mouse. In questo modo è possibile regolare con esattezza le impostazioni dei dispositivi di identificazione ottica velocemente.

Gamma di prodotti

Lettori di codici 2D fissi

Lettori di codici 2D fissi

I lettori di codici 2D fissi garantiscono prestazioni eccellenti anche nelle condizioni più difficili. Sia in modalità fissa che in movimento, questi lettori di codici 1D/2D basati su telecamera offrono un funzionamento intuitivo e una serie di caratteristiche esclusive.

Lettori di codici 1-D/2D portatili

Lettori di codici 1-D/2-D portatili

I nostri lettori portatili convincono per la loro praticità e le eccellenti prestazioni di lettura. Sono in grado di leggere diverse simbologie di codici anche su superfici riflettenti. Grazie alla loro struttura robusta, questi lettori portatili sono adatti per un impiego industriale intensivo. Il collegamento a un PC o a un tablet garantisce la massima mobilità.

Sistema di identificazione per temperature elevate

Sistema di identificazione per temperature elevate

Il sistema di identificazione per temperature elevate OIT di Pepperl+Fuchs garantisce il regolare svolgimento dei processi anche nelle condizioni più difficili. Le prestazioni di lettura altamente affidabili sono assicurate anche a temperature superiori ai 500 °C. Il sistema OIT funziona con luce a infrarossi e legge in modo affidabile speciali fogli codificati che presentano motivi di codici.

Sistemi di identificazione ottica

Accessori per l'identificazione ottica

Per garantire un perfetto adattamento alle diverse applicazioni, Pepperl+Fuchs offre una gamma completa di accessori. Questa gamma comprende set di montaggio per diversi lettori, specchi oscillanti e varie soluzioni di connettività.

Lingua
  • inglese
  • tedesco
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheBrochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science IndustryTipo di file
PDF
Dimensione file
1 MB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!