Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

VOC Telecamera per eventi industriale Monitors Magazzini automatizzati con scaffalature alte

Telecamera eventi industriale per applicazioni di magazzino

Video di situazioni rilevanti per l'analisi e l'ottimizzazione

L'applicazione

I magazzini automatizzati a scaffali alti con trasloelevatori sono un elemento centrale della moderna intralogistica. Consentono un rapido stoccaggio e prelievo e sfruttano in modo ottimale lo spazio del magazzino. Quando vengono installati in celle frigorifere, i loro componenti devono resistere alle particolari condizioni della temperatura di refrigerazione di -30 °C. La catena del freddo deve essere garantita senza interruzioni durante tutto il movimento delle merci ivi stoccate.

La telecamera per eventi VOC di seconda generazione rileva pallet danneggiati in un magazzino a scaffali alti

L'obiettivo

Il trasloelevatore è progettato per ottenere la massima produttività con precisione affidabile e alta velocità. Guasti e tempi di fermo devono essere evitati a tutti i costi, perché qualsiasi ritardo può innescare una costosa serie di problemi a catena. Se si verifica un guasto, è necessario intervenire immediatamente. Tuttavia, la maggior parte dei punti del magazzino a scaffali alti sono difficili da raggiungere per il personale operativo per le ispezioni. È quindi necessario analizzare la situazione di guasto prima di procedere con le fasi successive, come la regolazione del trasloelevatore.

Telecamera eventi industriali VOC 2a generazione

La soluzione

L a telecamera eventi industriali è montata direttamente sul trasloelevatore e monitora i processi di stoccaggio e prelievo. Nel suo buffer circolare integrato, registra continuamente un'immagine o una sequenza video degli ultimi 900 secondidel livestream. I guasti o gli eventi definiti nella sequenza fungono da trigger per la telecamera per trasferire i dati memorizzati nella cache alla memoria permanente integrata da 8 GB. Tutte le registrazioni durano fino a 900 secondi
prima e dopo l'evento. Ciò consente di utilizzarle per identificare la causa dell'evento e lo stato che si è verificato successivamente. Vengono registrate solo le situazioni rilevanti. Le sequenze possono essere utilizzate per l'analisi immediata dei guasti o per la documentazione e l'ottimizzazionedei processi a lungo termine.


Caratteristiche tecniche

  • Streaming video Full HD tramite stream WebRTC o protocollo di streaming in tempo reale (RTSP)
  • Ingresso hardware digitale per sensore di attivazione o segnale di attivazione
  • Buffer circolare interno per sequenze video 900 s prima e dopo ogni evento
  • La memoria integrata da 8 GB consente di memorizzare fino a 10.000 sequenze
  • Classificazione rapida e semplice delle registrazioni rilevanti
  • API REST per un'integrazione completa nei sistemi IT
  • Campo di temperatura da –30 °C a +50 °C
  • Grado di protezione IP65
  • Trasmissione dati crittografata tramite protocollo HTTPS

I vantaggi

A differenza di una sequenza video continua, l'archiviazione orientata agli eventi non solo gestisce i flussi di dati in modo economico, ma consente anche l'accesso diretto alle registrazioni delle situazioni rilevanti. La data, l'ora e il messaggio di errore vengono visualizzati nella sovrapposizione di testo della registrazione. Un ingresso hardware digitale può registrare segnali di trigger provenienti direttamente dal sistema di controllo o da un sensore di trigger.


L'interfaccia utente protetta da password può essere visualizzata su qualsiasi browser web. Fornisce un'immagine live in qualità HD e consente di configurare facilmente il dispositivo . Non è necessario alcun hardware aggiuntivo per l'integrazione e l'archiviazione. L'API REST può essere utilizzata anche per programmare un'interfaccia utente personalizzata e integrare direttamente il dispositivo nel sistema IT. Il grado di protezione IP65 della telecamera la rende impermeabile alla polvere e ai getti d'acqua.

In sintesi

  • Robusta telecamera industriale che memorizza immagini o sequenze video di eventi rilevanti
  • Informazioni mirate sulle immagini per l'analisi dei guasti e l'ottimizzazione dei processi
  • Facile integrazione senza hardware aggiuntivo per PC
  • Accesso tramite browser web o interfaccia utente programmata individualmente

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!