Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Monitoraggio della tensione del nastro con sensori a ultrasuoni

Monitoraggio della tensione del nastro con sensori a ultrasuoni

L'applicazione

L'utilizzo di sensori a ultrasuoni per il feedback della tensione del nastro nei processi di termoformatura, stampaggio dei metalli e trasformazione della carta contribuisce a ottenere un flusso di materiale efficiente e costante. Monitorando il livello di abbassamento di un anello sospeso liberamente tra la bobina di alimentazione e la stazione di produzione, oppure la posizione di un braccio ballerino, il controller del sistema genera regolazioni della velocità al volo per creare un prodotto finito preciso e ripetibile.

L'obiettivo

È necessario trovare una soluzione affidabile per il monitoraggio della tensione dell'anello. Mantenere la tensione corretta è essenziale per garantire una velocità di alimentazione e un flusso di materiale costanti. Questa costanza garantisce la stessa alta qualità e gli stessi risultati finali in modo efficiente, fondamentale per i processi di stampaggio e formatura dei metalli. Questa ottimizzazione consente di risparmiare tempo e di ottenere un prodotto finito su cui poter contare in ogni occasione, che si tratti di metallo perfettamente modellato nella forma di una staffa o di carta tagliata con precisione.

Un sensore a ultrasuoni posizionato sopra il centro dell'anello

La soluzione

Un sensore a ultrasuoni (ad es. serie L2) è posizionato sopra il centro del circuito. L'impulso acustico emesso dal sensore incontra il circuito con un angolo perpendicolare. Il dispositivo può monitorare continuamente la distanza dal circuito oppure segnalare il raggiungimento di limiti definiti tramite due uscite di commutazione. È possibile configurare i parametri di controllo in modo semplice e veloce utilizzando i pulsanti di programmazione o il software di configurazione.

I vantaggi

In alcuni casi, un sensore a ultrasuoni è più adatto di un sensore ottico per una determinata applicazione. I sensori a ultrasuoni sono ideali in presenza di polvere, oggetti trasparenti o di colore diverso, movimenti laterali del ciclo del materiale e variazioni delle dimensioni o dei materiali del bersaglio. Inoltre, i sensori a ultrasuoni offrono la possibilità di segnalare che il ciclo ha raggiunto i limiti massimo/minimo. Le versioni analogiche, invece, consentono un monitoraggio continuo dell'abbassamento con precisione millimetrica.

In sintesi

  • Controllo affidabile dell'approvvigionamento dei materiali
  • Il colore, la lucentezza della superficie o i movimenti oscillatori del ciclo del materiale non influiscono sulle prestazioni.
  • Il campo di misura è facile e veloce da impostare
  • Facile da montaggio
  • Funzionamento senza manutenzione

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!