注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
5 つの RJ45 ポートとポートアラームを備えたイーサネットアンマネージドスイッチ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
UL ファイル番号 | E185778 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTBF | 93.4 | |
イーサネットインターフェイス | ||
Auto-MDI(-X) | はい | |
自動ネゴシエーション | はい | |
イーサネットインターフェイス | 産業用イーサネット | |
転送レート | 10BASE-T 、100BASE-TX | |
ケーブル タイプ | カテゴリ 5e 以上 | |
標準 | ||
IEEE 802.3 10BASE-T | はい | |
IEEE 802.3u 100BASE-TX | はい | |
IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャ | はい | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED 表示 | マニュアルを参照してください | |
電気的仕様 | ||
定格作動電圧 | 18 ... 32 V DC | |
消費電力 | 3 W | |
一般情報 | ポート障害、DIP スイッチ有効、リレー定格、最大 1 A(24 V DC 時) | |
公称電圧 | 24 V DC | |
消費電流 | 標準 20 mA | |
インターフェイス 1 | ||
物理的 | RJ45 | |
転送レート | 10/100 メガビット/秒 | |
入力 / 出力 | ||
番号 / タイプ | 5 x RJ45 | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN61000-6-2、EN55024 | |
規格準拠 | ||
電気的安全性 | CSA C22.2 No. 60950 / CSA C22.2 No. 60950/UL60950 | |
放射干渉 | EN 55032、FCC パート 15 サブパート B、ICES-003、AS/NZS CISPR 32 | |
ノイズ耐性 | EN 55024 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 最大 95 % | |
高度 | 0 ... 3048 m | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP30 | |
接続 | 電源 端子台 イーサネット 5 x RJ45 |
|
材料 | ||
ハウジング | アルミニウム | |
質量 | 295 g | |
寸法 | ||
高さ | 112 mm | |
幅 | 30,5 mm | |
長さ | 99 mm | |
構造タイプ | キャビネットモジュール | |
取り付け | DIN レールまたは直接パネル取り付け |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242608 |
ECLASS 10.0.1 | 27242608 |
ECLASS 9.0 | 27242608 |
ECLASS 8.0 | 27242608 |
ECLASS 5.1 | 27242608 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Product Information - RocketLinx® Ethernet Switches / Produktinformation - RocketLinx® Ethernet-Switches | JPN | 1603 KB |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Quick Start Guide ICRL-U-5RJ45-DIN and ICRL-U-5RJ45-DIN-NT | ENG | 413 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4245 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 20 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E185778 | ALL | 449 KB | |
Korea | R-R-PF1-ICRLU5RJ45DIN | ALL | 365 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4637A | ALL | 109 KB | |
Australia Declaration of Conformity | ACMA Supplier’s declaration of conformity | ALL | 296 KB |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
アクセサリ | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|