ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

コードテープ PGV000005M-CA25-000035

PGV000005M-CA25-000035
  • 高い耐薬品性
  • 軽量
  • 接着剤付きマウント
  • 高温耐性
  • 高い機械的安定性

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  PGV000005M-CA25-000035

型番
Data Matrix コードテープ
一般的な仕様
開始位置35 m
長さ5 m
25 mm (1 列バージョン)
外径最大 180 mm
(最大コードテープ長 100 m)
内径76 mm ( ロールコア )
環境条件
動作温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
設置温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
塩水噴霧(150 時間 / 5 %)
耐化学薬品性オイル
グリース
燃料
脂肪族溶剤
弱酸性
機械仕様
材料の厚さ150 µm
材料ポリエステルラミネート
表面ポリエステル 、 つや消し
質量6,3 g /m
引張強度≥ 150 N
製造公差±1 mm/m
接着剤アクリル系接着剤 、 硬化 72 h
接着強度平均値(FTM2)
アルミニウム : 24 N / 25 mm
高品質ステンレス鋼 : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
ロールあたり最大 100 m のコードテープ長

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310291
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PGV000005M-CA25-000035

関連製品: PGV000005M-CA25-000035