14/08/2025Precisão de posicionamento de até um milímetro — mesmo em longas distâncias

Sensors de distância R1000 PROFINET com tecnologia de medição por pulso
O sensor de distância R1000 com tecnologia Pulse Ranging Technology (PRT) oferece uma precisão constante de < 1 mm em toda a faixa de medição de até 300 m, tornando-o adequado para medições de distância de alta precisão. Com uma profundidade de caixa excepcionalmente pequena nesta classe de desempenho, ele economiza muito espaço. Além disso, o novo sensor de distância R1000 da Pepperl+Fuchs agora está disponível com interface PROFINET . Leia mais sobre sua instalação e configuração convenientes, método poderoso de medição de distância e possibilidades versáteis de aplicação.
Projetado para espaços apertados e aplicações exigentes
O novo sensor de distância R1000 foi projetado para integração perfeita em espaços confinados, incluindo veículos pequenos e aplicações de elevação. Com suas dimensões compactas e profundidade de caixa excepcionalmente pequena de apenas 81 mm, o sensor se encaixa mesmo nos espaços de instalação mais apertados. Seu design interno de caixa baseado em uma estrutura metálica garante excelente durabilidade e o torna ideal para ambientes industriais exigentes.
Instalação e configuração simplificadas
Os orifícios metálicos roscados M6 integrados permitem a instalação direta do R1000 sem a necessidade de acessórios adicionais, economizando tempo e custos. Para aplicações de longo alcance, um dispositivo de montagem separado permite o alinhamento preciso e o ajuste fino do sensor, mesmo em distâncias prolongadas. Como o sensor de distância R1000 usa um emissor de laser vermelho, o ponto de luz claramente visível pode ser usado para alinhar convenientemente o dispositivo. Com acessórios de montagem versáteis e livremente combináveis, como um sistema de fixação e ajuste rápido para longas distâncias ou um espelho de desvio para deflexão de 90°, o novo R1000 oferece máxima flexibilidade para integração perfeita em qualquer aplicação.
Tecnologia de ponta garante precisão e confiabilidade absolutas
Com uma precisão inferior a 1 mm, o R1000 garante um posicionamento sem contato altamente preciso em toda a faixa de medição, incluindo longas distâncias de até 300 m. Esse nível de desempenho é possível graças à tecnologia integrada Pulse Ranging Technology (PRT), que é o método de medição de distância mais preciso disponível em ambientes industriais. Ao contrário de tecnologias comparáveis, a PRT mantém sua alta precisão de forma consistente, independentemente da distância de medição. O sensor também oferece resultados confiáveis em condições ambiente desafiadoras, como iluminação ambiente intensa, poeira ou sujeira, garantindo desempenho máximo e estabilidade operacional em aplicações exigentes.
Desempenho máximo para aplicações dinâmicas
Em aplicações de ritmo acelerado, como sistemas de armazenamento, automação de guindastes ou soluções de estacionamento automatizado, alta velocidade e precisão de medição são essenciais. Com PRT integrado, o R1000 oferece desempenho confiável e de alta precisão, mesmo sob tensão mecânica causada por vibração ou choque.
Destaques em resumo
- Caixa compacta e robusta para utilização em espaços de instalação confinados
- Furo roscado metálico para montagem direta em distâncias de medição curtas
- Acessórios de montagem para ajustes de longo alcance
- Tecnologia de alcance por pulso (PRT) para posicionamento preciso em longas distâncias
- Resistente a influências ambientais, como luz ambiente, contaminação ou poeira
- Laser de classe 1 seguro para os olhos
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.





