Medição de distância para posicionamento preciso de guindastes em dois eixos

O sensor de distância R1000 com PRT permite o anti-desvio e garante o fluxo de material
A Inscrição
Em instalações de produção e armazenamento, as pontes rolantes são responsáveis pelo transporte automatizado de materiais. Elas se movem em dois eixos: a ponte da grua se move na direção x (trajetória); o trole se move na direção y (deslocamento do trole). Para garantir o posicionamento exato e evitar sobrecargas mecânicas, é essencial uma medição precisa da distância bilateral.

O objetivo
O objetivo é determinar com precisão a posição da ponte rolante interna em ambos os eixos. A medição dupla da distância é necessária especialmente na direção y para detectar e compensar ativamente o desvio. Os sensores utilizados devem oferecer alta precisão para longas distâncias de medição e ser insensíveis a influências externas.

A Solução
Com a tecnologia Pulse Ranging Technology (PRT), o sensor de distância R1000 da Pepperl+Fuchs oferece uma solução poderosa para posicionar guindastes internos com precisãomilimétrica. Dois sensores, um de cada lado, detectam a posição do carrinho para permitir o anti-desvio usando compensação direta. O PRT permite medições confiáveis e sem problemas, mesmo em distâncias de até 300 metros, incluindo em condições de luz ambiente variável e contaminação. Devido ao seu design compacto, o sensor pode ser facilmente integrado em sistemas novos ou existentes.
Características técnicas
- Tecnologia de medição por pulso (PRT) com precisão de repetição <1 mm
- Alcance de detecção de até 300 m para posicionamento nos eixos x e y
- Caixa IP67 para condições ambiente industriais
- Operação múltipla sem interferências e sem sobreposição de sinais
- Compatível com sistemas de controlo de gruas convencionais
Os benefícios
A solução de sensor utilizada permite o posicionamento preciso da ponte rolante interna nos eixos x e y e aumenta a segurança operacional graças à medição de distância redundante para compensação ativa do desvio. O PRT sem contato fornece resultados de medição confiáveis, independentemente da sujeira, da luz ambiente ou das superfícies reflexivas. Graças ao grande número de acessórios de montagem combináveis, o sensor pode ser facilmente integrado em sistemas novos ou existentes. Isso garante o fluxo de material, reduz o tempo de inatividade e minimiza a manutenção.
Em resumo
- Posicionamento preciso em dois eixos de pontes rolantes internas
- Medição de distância dupla para compensação anti-desvio ativa
- Medição de alta precisão em longas distâncias
- Operação confiável graças à tecnologia Pulse Ranging
- Fácil integração em sistemas de guindastes existentes
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.