Medição de distância com precisão milimétrica para soluções de estacionamento automatizado

O R1000 garante um posicionamento preciso do shuttle através da tecnologia de medição por impulsos
A Inscrição
Os veículos sem motorista são responsáveis pelo armazenamento e recuperação de veículos em sistemas de estacionamento automatizados. Em cada nível, os sistemas de transporte se movem ao longo de trajetos definidos e devem se aproximar com precisão das posições de parada e transferência. As soluções de estacionamento automatizado estão ganhando importância, especialmente em áreas urbanas, pois utilizam o espaço de forma mais eficiente, otimizam o fluxo de tráfego no edifício e aumentam a conveniência do usuário. O posicionamento preciso dos veículos é crucial para o funcionamento seguro desses sistemas altamente automatizados.

O objetivo
A determinação exata das posições dos shuttles é crucial para uma operação sem problemas. O objetivo é evitar colisões ou danos aos veículos, mantendo um alto nível de disponibilidade do sistema. A tecnologia de medição utilizada deve cobrir longas distâncias, funcionar de forma confiável mesmo em situações de instalação confinadas e resistir a condições ambientais variáveis, sem comprometer a precisão ou a velocidade.

A Solução
Os sensores de distância da série R1000 com tecnologia Pulse Ranging permitemmedições de distância de alta precisão, mesmo em longas distâncias. Suas dimensões compactas permitem fácil integração no projeto do sistema existente, inclusive em espaços confinados. O sensor é montado na extremidade do respectivo percurso transversal e alinhado com um refletor localizado no shuttle móvel. Essa configuração permite um posicionamento contínuo e exato em todo o percurso. A tecnologia robusta garante a disponibilidade de dados estáveis, apesar da presença de luz ambiente, mudanças de temperatura ou altas velocidades.
Características técnicas
- Tecnologia Pulse Ranging (PRT) para medição de distâncias com alta precisão
- Faixa de medição de até 300 m, resolução de 0,1 mm
- Design compacto para montagem flexível em shuttles
- Insensível à luz ambiente até > 80.000 lux
- Interface PROFINET, SSI ou RS-422 integrada
- Caixa IP67 para condições operacionais adversas
- Painel de controle com display para fácil parametrização
Os benefícios
O R1000 com tecnologia Pulse Ranging garante o monitoramento contínuo e preciso da posição dos shuttles em garagens automáticas. Isso garante operações de estacionamento tranquilas, com tempo de inatividade mínimo e sem risco de danos aos veículos. A tecnologia robusta fornece resultados de medição confiáveis em condições de luz ambiente variáveis e em altas velocidades de deslocamento, oferecendouma contribuição fundamental para a segurança operacional e a eficiência das soluções modernas de estacionamento.
Em resumo
- Posiciona os transportadores com precisão milimétrica em vários níveis
- Medição de distância confiável com grandes alcances de detecção de até 300 m
- Pode ser usado em situações de instalação confinada devido ao design compacto do sensor
- Alta confiabilidade do processo sob condições de iluminação variáveis
- Operação tranquila das soluções de estacionamento automatizado
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.