Posicionamento preciso de unidades de transporte em instalações de galvanoplastia

Sensor de distância R1000 para medição precisa da distância
A Inscrição
Em instalações de galvanoplastia, sistemas de transporte aéreo transportam peças horizontalmente ao longo de linhas de processo através de vários banhos eletroquímicos. Essas condições da instalação são caracterizadas por alta umidade, produtos químicos agressivos e espaço limitado. As unidades de transporte devem ser posicionadas com precisão para o processo automatizado.

O objetivo
O objetivo é implementar um sistema de sensores robusto para o posicionamento horizontal preciso das unidades de transporte. A solução deve garantir uma operação contínua e confiável em ambientes úmidos com exposição a produtos químicos. Para evitar interferências de sinal, os sensores devem ser projetados para suprimir a diafonia em aplicações com várias unidades de transporte operando em paralelo.

A Solução
O sensor de distância R1000 com tecnologia Pulse Ranging Technology (PRT) da Pepperl+Fuchs garante medição de distância sem contato e de alta precisão ao longo do percurso. A geometria do ponto de luz do R1000 permite a operação simultânea de vários sensores no mesmo segmento da planta sem interferência. A carcaça robusta tem um alto grau de proteção e resiste às condições especiais dessa aplicação, como alta umidade. O design compacto simplifica a integração mesmo em espaços de instalação limitados, garantindo um feedback de posição contínuo e confiável ao longo do eixo.
Características técnicas
- Tecnologia de medição por pulso (PRT) com precisão de repetição <1 mm
- Alcances de detecção de até 300 m para eixos de movimento linear
- Alto grau de proteção (IP67) para ambientes industriais adversos
- Operação paralela de vários sensores
- Insensível à luz ambiente e reflexos
- Design mecanicamente robusto com opção de montagem direta
Os benefícios
O R1000 permite o transporte automatizado com alta precisão. O sistema fornece resultados de medição estáveis em condições extremas, como níveis intensos de umidade e respingos de água. Vários sensores podem ser operados em paralelo sem perda de sinal, o que aumenta a flexibilidade. O tamanho compacto permite uma rápida colocação em operação, enquanto o design livre de desgaste reduz os custos de manutenção a longo prazo e garante um desempenho confiável.
Em resumo
- Detecção sem contato da posição de unidades de transporte em ambientes adversos
- Carcaça robusta e compacta para espaços de instalação confinados
- Grande alcance de detecção e alta precisão de repetição, mesmo em condições desafiadoras
- Operação contínua sem manutenção — ideal para ciclos automáticos de planta
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.