06/03/2026Confiabilidade em qualquer lugar: Soluções globais de purga e pressurização

A purga e pressurização é um método de proteção versátil que pode ser utilizado em uma ampla variedade de aplicações industriais. Com base no princípio da segregação entre atmosferas com risco de explosão e atmosferas seguras, ela oferece proteção contra explosão tanto em casos de risco de gás quanto de poeira. Além disso, é também um dos poucos tipos de proteção que permite o uso de equipamentos convencionais em atmosferas potencialmente explosivas. Pode ser aplicado em pequenos gabinetes de equipamentos, em conjuntos grandes e complexos, bem como em motores e outros equipamentos elétricos rotativos. Como líder em Purging Technology®, a Pepperl+Fuchs possui mais de 25 anos de experiência na fabricação de soluções inovadoras e certificadas que são notavelmente simples de usar e podem lidar facilmente com praticamente qualquer uma dessas aplicações. Continue lendo para saber como os sistemas de purga e pressurização da renomada marca Bebco EPS® da Pepperl+Fuchs podem oferecer a solução para diversos casos de uso desafiadores na automação de processo.
Suporte mundial por meio dos Centros de Engenharia de Soluções (SECs)
Esses exemplos demonstram como nossos sistemas de purga e pressurização podem resolver praticamente qualquer cenário de aplicação. Além da excelência técnica, a Pepperl+Fuchs também oferece um suporte ao cliente líder no setor: a divisão de Automação de Processos conta com mais de 60 anos de experiência em proteção contra explosão. Em nossos Centros de Engenharia de Soluções (SECs) espalhados pelo mundo, oferecemos serviços de engenharia e soluções de sistema personalizadas para clientes em todo o mundo. Quando se trata de planejamento e implementação, nossos especialistas cuidam de tudo para você: desde a elaboração da proposta e da solução inicial até o projeto e a engenharia da solução completa, incluindo a certificação. Trabalhamos sempre em estreita colaboração com você.
Destaques das soluções globais de purga e pressurização
- Fluxo de projeto rápido e fácil: a Pepperl+Fuchs conta com mais de 25 anos de experiência na área de sistemas de purga e pressurização, com milhares de soluções já entregues
- Fornecedor global de soluções completas: projeto, engenharia, fabricação e certificação final, tudo a partir de uma única fonte — em qualquer lugar do mundo
- Tranquilidade: nossa experiente equipe de soluções acompanhará sua solução durante todo o processo de solicitação, garantindo que as finanças e os prazos do projeto permaneçam sob controle
- Econômico: redução de peso graças aos gabinetes leves
- Menor complexidade: soluções completas com gabinetes predefinidos e certificados
- Adequado para a maioria das aplicações: soluções completas certificadas, prontas para a instalação diretamente dos Centros de Engenharia de Soluções (SECs)
- Processos simplificados: adaptação de soluções existentes de áreas não perigosas para áreas perigosas
- Monitoramento e controle contínuos: circuito de retroalimentação sobre o status do tipo de proteção, controle automático de temperatura e de vazamentos, além de alertas
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.