Selecione seu país
WS-VAL-2ZL-F406-B41-01-02 Wireless sensor nodeWILSEN.valve
Wireless sensor node with LoRaWAN interface, especially for monitoring the valve positions of 90° hand lever valves, for connecting up up to 2 low-power two-wire single sensors
Principais benefícios
- LoRaWAN EU868 frequency plan
- Battery operated
- Data transfer via LoRaWAN
- LoRaWAN downlink channel for querying and adjusting parameter values
- Bluetooth interface for commissioning, parameterization and diagnostics
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR