Selecione seu país
NÃO ESTÁ MAIS À VENDA
WSN-2N-F406-B41-01-02 Wireless sensor nodeWILSEN.node
Wireless sensor node with LoRaWAN interface, 2 independent channnels for connecting up to 2 NAMUR single sensors
Principais benefícios
- LoRaWAN EU868 frequency plan
- Battery operated
- Data transfer via LoRaWAN
- LoRaWAN downlink channel for querying and adjusting parameter values
- Bluetooth interface for commissioning, parameterization and diagnostics
Mostrar mais












Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dados técnicos de WSN-2N-F406-B41-01-02
| Suitable sensors | 2-wire sensor , output type: NAMUR | |
| Number of connectable sensors | up to 2 | |
| Measurement interval | 5 min ... 24 h | |
| Query interval | - cylically according to the set LoRaWan transmission interval and or GPS acquistion interval - if required, additionally triggered by events at intervals of 1 min ... 24 h |
| GPS sensor | for geo-positioning | |||||||
| ||||||||
| Temperature sensor | ||||||||
| ||||||||
| Battery type | high capacity lithium battery 3.6 V , 13000 mAh | |
| Operating duration | battery lifetime approx. 10 years under Central European environmental conditions, 3 measurements and 3 wireless transmission per day with sufficient network coverage. |
| Interface type | Bluetooth 5.0 LE | |
| Transmitter radiated power | + 8 dBm | |
| Frequency range | 2402 ... 2480 MHz |
| Interface type | LoRaWAN | |
| Specification | LoRaWAN interface specification V1.0.3 | |
| Device type | LoRaWAN class A device | |
| Downlink channel | yes | |
| Transmitter frequency | 868 MHz | |
| Transmitter radiated power | + 14 dBm | |
| Frequency range | 863 ... 870 MHz (Europe) | |
| Transmission interval | 5 min ... 24 h |
| Number of channels | 2 | |
| Connection | max. cable length 10 m | |
| Input type | NAMUR |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Radio and telecommunication terminal equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Mech. capacity | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| Shock resistance | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| Vibration resistance | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| Climatic conditions | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | socket | ||||||||||
| Degree of protection | IP66 / IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Socket | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 570 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Default setting | LoRaWAN transmission interval = 24 h LoRaWAN Downlink channel = enabled LoRaWAN Downlink acknowledgement = enabled GPS = disabled |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.
Notícias e aplicações relacionadas
Leia mais sobre notícias e aplicações relacionadas a este produto.