Selecione seu país

Ir para o site global

Montagem do sensor

Instalação do sensor indutivo

Abaixo, você encontrará uma visão geral dos principais pontos a serem considerados ao integrar sensores indutivos em suas aplicações.

Medidas preparatórias

Ao selecionar um sensor, determine primeiro o tipo de indústria e as áreas de aplicação em que o sensor será utilizado.

É importante selecionar o sensor de acordo com as opções de instalação e o alcance de detecção necessário. Para fins de planejamento, leve essas informações em consideração e esclareça as condições de instalação. Determine as distâncias operacionais necessárias.

Também deve ser especificado se o sensor pode atender a condições especiais e, em caso afirmativo, quais condições. Descubra quais sensores são adequados para as condições ambiente de sua aplicação e verifique a adequação relevante para uso.

Mais informações:

Aplicações e setores

Adequação para uso

Condições ambiente

Etapas do trabalho em detalhes

O procedimento básico para a montagem de um sensor indutivo é o seguinte:

1. Verificação e seleção das condições de instalação

As condições exatas de instalação do sensor selecionado devem ser observadas e seguidas. Para sensores cilíndricos, elas incluem:

  • Condições para montagem embutida
  • Condições para montagem não embutida
  • Condições para montagem semi-embutida com distância operacional estendida

É importante considerar a interferência na instalação de vários sensores. As distâncias mínimas entre os sensores devem ser observadas para controlar ou eliminar a interferência.

Sensores cúbicos

Da mesma forma, sensores cúbicos como o VariKont L possuem regras precisas para montagem embutida, não embutida e semi-embutida.

Tal como acontece com os sensores cilíndricos, devem ser respeitadas distâncias mínimas entre os sensores individuais.

As regras são específicas para a série do produto e estão disponíveis como informações de instalação para o sensor selecionado.

2. Determinação/monitoramento das distâncias operacionais com o elemento de amortecimento

Cada sensor indutivo possui um alcance de detecção específico e uma distância de operação específica.

Devido à situação de montagem individual na aplicação específica, deve-se garantir que um fator de redução correspondente tenha sido levado em consideração e que o sensor com o elemento de amortecimento existente alcance de forma confiável o alcance de detecção necessário.

Mais informações:

Determinação das distâncias operacionais com um alvo padrão

3. Montagem em um único orifício ou montagem em superfície do sensor

Sensores Cilíndricos

Os sensores cilíndricos são pequenos e possuem uma rosca externa que permite uma montagem simples e com economia de espaço deste tipo de sensor. Eles estão disponíveis em diferentes diâmetros.

Para a montagem em um único orifício de sensores cilíndricos com carcaças metálicas, é necessário observar os torques de aperto para as roscas externas ou os parafusos de fixação.

Os torques de aperto necessários para a montagem de sensores com parafusos de fixação correspondentes dependem do diâmetro e do material dos sensores.

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos diâmetros e materiais convencionais.

Diâmetro da roscaAço inoxidávelLatãoPBTPPS
M5 x 0,53,0---
M8 x 110,03,0--
M12 x 115,010,00,75-
M18 x 130,030,01,55
M30 x 1,530,030,03,010

Torques de aperto [Nm]

Sensores cúbicos

Os sensores cúbicos ou pacotes planos são projetados de forma a poderem ser montados de maneira fácil e rápida em superfícies no local desejado. Dependendo do design da carcaça, eles possuem um ou mais orifícios de montagem com roscas para fixação com parafusos correspondentes.

4. Conexão à fonte de alimentação e entradas de controle

A forma exata como a energia é fornecida depende do sensor específico selecionado. As opções de conexão variam dependendo do tipo de conexão. Portanto, as informações relativas ao tipo específico de conexão devem ser observadas.

Mais informações:

Fonte de alimentação

5. Verificação do estado operacional e do estado do interruptor

Por fim, é necessário verificar o estado de funcionamento e o estado do interruptor do sensor com elemento amortecedor e indicador(es) LED integrado(s).

Observação: sensores adicionais podem ser adicionados à aplicação a qualquer momento. As distâncias mínimas entre os sensores individuais devem ser observadas.

Links para a nota:

Distâncias mínimas entre sensores de distância

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.