Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

PRT Sensörlerinin Avantajları

PRT, Birkaç Milimetre ile Birkaç Yüz Metre Arasında Değişen Uygulamalarda Yüksek Seviyede Hassasiyet Sunar

Işık hızında başarı - Bu teknolojinin üstünlüğü, sabit ışık kaynakları bulunan sensörlerden 1000 kat daha fazla olan ışık darbelerinin güç yoğunluğunda yatar. Bu teknolojinin sağladığı avantajlar arasında büyük ölçüm aralıkları, yüksek algılama aralıkları ve mutlak hassasiyet seviyeleri yer alır. Ortam ışığı veya farklı yansıma özellikleri gibi olumsuz etkiler PRT sensörlerinin işlevini etkileyemez. Bu özellik, PRT'yi yüksek kaliteli sonuçlara yönelik bir teknoloji haline getirir.


Hassasiyet

  • Hassas, güvenilir ve net ölçümler sağlayan doğrudan ölçüm yöntemi
  • Daha uzun mesafelerde daha fazla hassasiyet
  • Uzun süreli kullanım sırasında ölçülen değerde sapma olmaz
  • Algılama aralığında birden fazla hedef olsa bile net ölçüm sonucu


Bağışıklık

  • Ortam ışığına karşı yüksek derecede bağışıklık
  • Karşılıklı etkileşim olmaz
  • Çevresel etkilerin neden olduğu ölçüm yolundaki değişikliklere minimum duyarlılık
  • Toz veya buhar gibi engelleyici etkilerin güvenilir şekilde bastırılması
  • Uzak arka plandaki nesneleri güvenilir şekilde karartılması


Duyarsızlık

  • Nesnenin özellikleri üzerinde çok az etki, neredeyse siyah-beyaz farkı yok
  • -30°C'ye kadar sıcaklıklarda dondurulmuş depolama sektöründeki uygulamalarda bile güvenilir çalışma
  • Birden fazla hedefi tam olarak algılayabilir, güvenlik açısından kritik uygulamalarda kullanılabilir

Mesafe sensörleri, en son teknolojiler sayesinde en yüksek hassasiyet ve güvenilirlik seviyesi sunar...