Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Inductive sensor 921FS5-T-030-Z600

921FS5-T-030-Z600
  • Comfort series


NAMUR sensörler, onaylı anahtar yükselticilerle birlikte kullanılmalıdır. Uygun cihazları aşağıda bulabilirsiniz:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  921FS5-T-030-Z600

General specifications
Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distance5 mm
Installationflush
Assured operating distance0 ... 4.05 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Nominal ratings
Nominal voltage8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequency0 ... 500 Hz
Short-circuit protectionyes
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 2.2 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Compliance with standards and directives
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
Mechanical specifications
Connection typecable
Housing materialStainless steel
Sensing faceCeramic
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 7.5 x cable diameter
MaterialFEP
Colorwhite
Number of cores2
Core cross section0.355 mm2
Length3 m
Dimensions
Height30 mm
Diameter20 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: 921FS5-T-030-Z600

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Endüktif Sensörler için Bilgi Bankası

Endüktif sensörler için bilgi bankası kapsamlı uzmanlık içerir ve makinelerinizdeki ve tesislerinizdeki sensörlerin son derece hassas ve sorunsuz çalışması için sizi destekler.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Endüktif Güvenlik Sensörleri SIL 2 PL d

SIL 2/PL d endüktif güvenlik sensörlerinde ölü bant bulunmadığından, sensör ile hedef arasında minimum mesafe olmadan veri aktarımı gerçekleşebilir. Zorlu ortamlar için optimize edilmiş portföyü keşfedin.