电感式安全传感器监控吊臂伸缩机构

M12非平齐传感器确保移动式起重机螺栓安全
申请
为确保安全可靠的运行,传感器持续监测移动式起重机伸缩机构内螺栓的位置。当每个伸缩节达到最大行程时,螺栓会锁紧该臂段,防止在下一节伸出前发生意外移动。 双滑动气缸移动至双"菱形"销钉处,实现吊臂节段的锁定与解锁。整个锁定装置安装在升降气缸上,该气缸可移动至多个位置,并由内部定位系统进行检测。

目标
确保伸缩臂内螺栓的精确定位与安全固定,对维持结构完整性和运行安全性至关重要。任何螺栓位置偏差都将构成重大风险,可能导致伸缩臂发生灾难性机械故障。此类故障不仅会造成设备严重损坏,更可能对周边人员形成危险状况。由于螺栓位于臂体内部结构中,难以直接观察,使得现场检查工作充满挑战。 因此,必须实施可靠的监测方案,确保在整个伸缩过程中所有螺栓均处于完全紧固状态。

解决方案
倍加福电感式安全传感器为可靠监测伸缩臂内螺栓位置提供了理想解决方案。该传感器采用高安全等级设计,最大限度降低误读风险,确保精准定位检测。系统配备四支M12非嵌入式电感式传感器:前部两支监测锁定装置状态(锁定/解锁),后部两支则扫描后螺栓位置。
此处采用机械驱动控制系统控制螺栓啮合。当T型槽延伸机构移动时,它带动驱动元件移动,使一个机构向右移动而另一个向左移动,从而有效地将螺栓锁定在两个方向上。在中间位置,驱动元件从螺栓机构下方通过,触发"打开"传感器。当机构横向移动以锁定螺栓时,"关闭"传感器被激活,确认锁定状态。
技术特性
- 高过程安全性:SIL 2/PL d等级
- 高过程安全性:SIL 3/PL e等级,采用冗余设计
- 短路和过载保护
- IP68/IP69防护等级
- 扩展工作温度范围(–40 °C 至 +85 °C)
- 输出类型:用于直接连接安全PLC的开路输出(OSSD)
- 螺纹不锈钢外壳
益处
M12非嵌入式电感式安全传感器相较于竞争对手的安全传感器具有显著优势,尤其在需要精确位置监测的应用场景中。与其他故障安全型电感式传感器不同,倍加福传感器无需专用反射板,任何金属物体均可作为反射面。 此外,这些传感器在传感面正前方无"死区",彻底消除了盲点。这些特性简化了安装流程——无需机械调整或安装专用目标物,即可轻松完成传感器安装。
一览无余
- 可靠检测无死区:数据传输无需最小距离限制
- 可用于冗余配置以实现更高的安全等级,例如SIL 3/PL e。
- 非接触式传感:实现无磨损运行,延长使用寿命并减少维护需求
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!