选择您所在的国家/地区

转至全球网站

利用先进振动传感器实现工业鼓风机的现代化升级

VIM3振动传感器在工业鼓风机中的应用

VIM3 IO-Link 传感器助力关键部件的预测性维护

该应用程序

该应用涉及一台工业鼓风机,其上加装了振动传感器以实现设备状态监测。该系统持续监测鼓风机各部件的振动情况,有助于及早发现磨损或失衡的迹象。该设备在室内运行,所处环境存在粉尘。这种配置在机械与工厂工程以及工艺设备行业中尤为适用。

目标

本应用旨在监测鼓风机电机、轴承和风扇叶片的运行状态,以便及早发现磨损、失衡或潜在故障。为此,监测设备必须支持 IO-Link 通信,以确保数据能可靠地传输至控制系统。此外,该设备还需具备 IP67 防护等级,以确保在受运行过程中产生的空气中粉尘影响的室内环境中,仍能进行精确测量。

VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401

解决方案

倍加福 VIM3 IO-Link 传感器凭借其紧凑的设计、IO-Link 通信功能以及便捷的安装和监控特性,为该应用提供了理想的解决方案。客户按照倍加福的推荐安装位置,在其现有的鼓风机上安装了六台 VIM3 传感器和一台 IO-Link 主站:电机两侧各安装一台传感器,四个轴承上各安装一台。 传感器采用单点安装设计,不仅简化了安装流程,同时确保了对关键部件进行精确的振动测量。

技术特性

  • 开关输出和电流输出可配置
  • 额外温度值输出
  • 坚固的不锈钢外壳
  • 振动速度:0 ... 128 mm/s
  • 振动加速度:0 ... 10 g(均方根值)
  • 工作温度:-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
安装在工业鼓风机上的振动传感器VIM3的特写

优势

客户现在可以监控鼓风机的关键部件,并根据设备的实际运行状况而非固定时间表进行维护。这被称为预测性维护,与预防性维护相对。倍加福的解决方案凭借强劲的销售业绩和客户支持、与客户建立的互信关系,以及采用支持 COM 2 传输速率的 IO-Link 1.1 版本,已证明其优于其他产品。该方案能够实现高频振动数据采集,从而确保高效可靠的状态监测。

一览

  • 符合 IP67 防护等级的传感器,配备 IO-Link 主站,便于设置并可实现可靠的数据流传输
  • 持续监测电机、轴承和风扇叶片
  • 用于过程数据、参数设置和诊断的 IO-Link 接口

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!