选择您所在的国家/地区

转至全球网站

节省空间的浪涌保护装置,便于改造

污水处理厂

可插拔式浪涌保护装置简化了调试和维护工作

该应用程序

东南亚某大城市的污水管网由众多分散式泵站组成。在无法利用自然重力流的地方,这些泵站会将污水泵送至下游的处理设施。经过15年的运行,72个站点上的浪涌保护系统已到了需要升级改造的时候。现有的控制柜及其布线将继续投入使用。

目标

共有 6,000 个信号回路需要受到浪涌电压的保护。所需的浪涌保护器必须能够安装在极其狭小的空间内,同时不改变现有的现场接线。其他要求还包括清晰显示保护模块的工作状态,以及符合 SIL 3 安全要求。

M-LB-4000 系列小型浪涌保护器

解决方案

所有6,000个信号回路均采用了M-LB-4000浪涌保护系统进行保护。这些浪涌保护器能将雷击或开关操作引起的浪涌电压安全地导至地。每个设备由一个固定接线的底座和一个可插拔的保护模块组成。在信号回路保持不中断的情况下,无需使用工具即可拆卸和更换保护模块。 进行维护或环路测试时,可将模块旋转180°后重新插入,从而有意中断信号环路。

设备状态直接显示在每个光栅的前面板上,即使在设备密集的控制柜中,也能快速识别出损坏的模块。

技术特性

  • 节省空间的设计——宽度仅为 6 毫米
  • 根据 IEC/EN 61508 标准,已通过 SIL 3 认证
  • 运行过程中无需工具即可更换模块
  • 前面板状态指示
  • 用于测试和维护的集成断开功能
  • 拆下保护模块后,信号回路仍保持闭合状态
  • 工作温度范围:–40 °C 至 +80 °C
  • 适用于危险区域的型号
  • 插入式弹簧端子

好处

得益于其纤薄的设计,M-LB-4000浪涌保护器可轻松安装在空间受限的场合中。改装升级无需任何额外的外部布线。 无需工具即可更换保护模块,从而降低了调试、维护、故障排除和回路测试所需的工作量。模块更换后,无需对信号回路进行重新测试。前置式状态指示灯可在远程安装现场实现快速诊断。此外,该设备通过了SIL 3认证,确保符合最严格的功能安全要求。

一览

  • 由永久接线的底座和可插拔的保护模块组成的两部分系统
  • 纤薄设计,适用于在现有控制柜中进行节省空间的改造安装
  • 无需中断信号回路即可更换保护模块
  • 模块状态指示和SIL 3认证

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!