可靠的浪涌保护,带故障状态指示

模块化浪涌保护器支持热插拔式模块更换
该应用程序
在一家印尼炼油厂,来自远程泵站的测量信号被收集到DCS控制柜中,并传输至集成控制与安全系统(ICSS)。作为工厂现代化改造项目的一部分,计划将现有的浪涌保护器(SPDs)更换为新型浪涌保护器。为了最大限度地减少安装工作量,现有的控制柜需继续投入使用,因此可供安装的空间非常有限。
目标
必须对信号线进行可靠保护,以防范由雷击或开关操作引起的感应浪涌电压。该解决方案除需采用节省空间的设计外,还必须能够持续监控保护模块的运行状态,并将故障状况可靠地传输至中央控制系统。为确保系统达到最高可用性,该解决方案还必须符合SIL 3安全要求。

解决方案
本次采用了M-LB-4000系列中的两种设备:1,200个M-LB-4244浪涌保护器用于保护信号线,其运行状态则由44个M-LB-4400状态监测单元进行监控。这些保护器能将浪涌电流安全地导入地线,并限制信号回路内的电压。 每台设备前部的状态指示灯可即时显示浪涌保护器的运行状况。此外,每对状态监测单元通过光纤监控多台浪涌保护器,并将故障信息直接上报至控制系统。
该栅栏由一个永久接线的底座和一个可插拔的保护模块组成,无需工具即可拆卸和更换该模块。更换过程中,信号回路不会中断。为了进行维护和回路测试,还可以将保护模块旋转180°后重新插入,从而有意断开信号回路。
技术特性
- 节省空间的设计,模块宽度仅为 6 毫米
- 根据IEC/EN 61508标准获得SIL 3认证
- 运行过程中无需使用工具即可更换模块
- 前面板状态指示,带故障检测和报告功能
- 集成断开功能
- 工作温度范围:–40 °C 至 +80 °C
- 适用于危险区域的型号
好处
这些设备宽度仅为 6 毫米,具有极高的安装密度,在改造过程中可轻松安装到现有的控制柜中。其模块化设计使得保护模块无需工具即可更换,且不会影响现有布线。集成的断开功能还简化了调试、维护、故障排除和回路测试。 不再需要额外的隔离开关端子,且更换模块后无需对信号回路进行重新测试。前置式状态指示灯可快速在现场验证设备状态,而状态监测单元提供的集中式故障报告功能,则有助于高效地制定基于状态的维护计划。
一览
- 由固定布线的底座和可插拔的保护模块组成的两部分系统
- 纤薄设计,适用于在现有控制柜中进行节省空间的改造安装
- 对多个保护模块进行状态监测,并将故障信息集中报送至控制系统
- 在不中断信号回路的情况下更换保护模块替换件
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!