2026/5/4面向未来的 IDENTControl Compact RFID 控制器,可无缝集成到 PLC 和 IT 系统中
随着人们对生产及整个供应链中透明度和可追溯性的需求日益增长,RFID 等自动识别技术的使用正日益普及。这种透明度要求运营技术(OT)网络与信息技术(IT)系统之间实现更紧密的集成。此外,网络安全方面的运营和监管要求也在不断提高。

全新的 IDENTControl Compact B40 RFID 控制器(IC-KP2-2HB40-2V1D)最多可连接两台倍加福品牌的 RFID 读/写设备,并能在单一设备中处理所有 RFID 频段(LF、HF 或 UHF)。 这款紧凑型评估单元支持常见的工业以太网协议以及工业物联网(IIoT)接口,可无缝集成到基于PLC和IT的系统中。作为一项前瞻性解决方案,该设备符合欧盟《网络弹性法案》(CRA)的要求,并通过持续开发和更新确保长期安全性和投资保护。
运营技术(OT)与信息技术(IT)系统之间的轻松集成
IDENTControl Compact B40 配备多协议以太网接口和集成交换机,支持 PROFINET 和 EtherNet/IP 协议。这使其能够轻松集成到不同厂商的可编程逻辑控制器(PLC)中。此外,集成的 REST API 便于与更高级别的 IT 和 IIoT 系统进行连接。
直观的网页界面和自动时间同步
IDENTControl Compact B40 凭借其现代且直观的网页界面,提供了极佳的用户友好性,并简化了所有连接的倍加福 IPH*(LF)、IQH*(HF)和 IUH*(UHF)读写器的调试和参数配置流程。
与之前的型号相比,该评估机型的性能更强,处理速度更快。通过网络时间协议(NTP/SNTP)实现的自动时间同步,确保了高过程可靠性,并借助精确的时间戳,简化了故障分析等任务。
性能无与伦比
这款紧凑型全密封金属外壳结构极其坚固,可在现场实现节省空间的分散式安装。凭借-25 °C至70 °C的宽广温度范围和IP67防护等级,IDENTControl Compact B40非常适合所有常见的工业应用——无论是机械与设备工程、汽车工业、物料搬运还是服装行业。

一项长期投资
凭借IDENTControl Compact B40,倍加福进一步强化了其紧凑型评估单元产品组合,以满足将于 2027 年生效的《网络弹性法案》(CRA)所规定的最新网络安全要求。用户可通过直观的网页界面轻松进行软件更新。这使用户能够受益于未来的功能增强和安全更新,从而确保在 IT 和 OT 层面实现长期的安全保障。
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!