2026/3/12Ident-Ex® 02:全球首款适用于1/21区和1类区域的便携式扫描仪

工业和危险区域对便携式扫描解决方案的全球需求正在显著增长。这一趋势主要源于对自动化、无缝追溯以及无纸化文档流程日益增长的需求。在向现场直接进行移动数据采集转型的过程中,倍加福推出的全新扫描仪系列堪称行业变革者。 作为市场上首款可扫描和读取一维及二维条码的袖珍扫描仪,Ident-Ex® 02 可在 1/21 区和 1 类危险区域使用——既可作为独立设备,也可搭配额外的手柄(握把)使用。这使得生产、物流或保养部门的员工能够立即捕获相关信息,并通过蓝牙®以数字形式进行传输。 采集的数据可直接集成到 ERP 和 MES 系统中,确保信息能无延迟地传输至企业中央系统。
符合人体工学、轻便、口袋大小的扫描仪
作为最新一代超紧凑型扫描仪解决方案,Ident-Ex 02 Pocket 是同类产品中最为便捷轻巧的设备之一。 该扫描仪重量不足 150 克,可轻松放入夹克或裤袋中随身携带,并在日常工作中灵活使用。尽管重量轻,它仍符合 1/21 区(ATEX/IECEx)1 的使用要求,同时也可用于 2/22 区和 2 类区域,以及工业用途。
功能强大的扫描引擎,满足各种需求
Ident-Ex 系列配备霍尼韦尔扫描引擎,支持所有常见的 1D 和二维条码符号,包括 EAN-13、UPC-A、ISBN、工业 25、二维码、数据矩阵码、Maxicode 以及用于光学字符识别的 OCR。根据应用场景和所需扫描距离,该扫描仪可配备不同的读头。
长距离读头可在高达25米的距离内读取条码,而灵活距离版本的检测范围则可达10米。与大多数有线、笨重且价格昂贵的竞品相比,Ident-Ex 02 提供了一种极其灵活的解决方案。随着二维条码在产品识别、序列号追踪和数字化文档处理中的应用日益广泛,这一特性在工业环境中的重要性也日益凸显。
“德国制造”的品质与耐用性的完美结合
Ident-Ex 系列在德国研发制造,代表着极致的品质、耐用性和可靠性。该解决方案的设计使用寿命约为八年,为企业提供了长期的投资保障——对于系统运行时间较长的工业应用而言,这一点尤为重要。维护和维修工作直接在研发基地进行,从而确保快速响应和可持续的支持。
Ident-Ex 02 亮点
- 市场上首款适用于1/21区和1类区域,以及物流和非防爆区域的掌上扫描仪
- 高性能扫描仪解决方案,可在高达 25 米的距离内读取所有常见的 1D 和二维条码
- 四款扫描仪型号(Pocket、Grip、Grip+、Smart Grip)可满足各种需求,并提供最大的灵活性
- 通过蓝牙®经典版和5.4 LE技术实现最佳连接,可连接各类(移动)设备
- 专为制药和(石油)化工行业安全使用而设计的特殊HMI版本
- 凭借在德国的自主研发与技术支持,我们确保产品具备最高品质和可靠性,并提供长达八年的产品生命周期保障
1 计划于2026年第三季度获得NEC和CEC认证。
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!